LM25066EVK

LM25066 評価ボード

概要

The LM25066EVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional intelligent monitoring and protection controller board designed for positive voltage systems.

ホットスワップ コントローラ
LM25066 PMBus 搭載、2.9V ~ 17V、ホット スワップ コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM25066EVK/NOPB — Evaluation Board for the LM25066

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM25066EVK/NOPB Evaluation Board for the LM25066

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LM25066EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド AN-2100 LM25066 Evaluation Board (Rev. C) 2013/04/26

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI
PMBUSMGRGUI-SW LM25066、LM5066、LM5064、LM25056 PMBus マネージャ GUI

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。