PMBUSMGRGUI-SW — LM25066, LM5066, LM5064, LM25056 PMBus Manager GUI
Companion GUI for evaluation boards supporting: LM25066, LM5066, LM5064 Hot Swap + telemetry devices and the LM25056 telemetry-only device
The LM25066 combines a high-performance hot-swap controller with a PMBus™ compliant SMBus/I2C interface to accurately measure, protect and control the electrical operating conditions of computing and storage blades connected to a backplane power bus. The LM25066 continuously supplies real-time power, voltage, current, temperature and fault data to the system management host via the SMBus interface.
The LM25066 control block includes a unique hot-swap architecture that provides current and power limiting to protect sensitive circuitry during insertion of boards into a live system backplane, or any other hot power source. A fast acting circuit breaker prevents damage in the event of a short circuit on the output. The input undervoltage and overvoltage levels and hysteresis are configurable, as well as the insertion delay time and fault detection time. A temperature monitoring block on the LM25066 interfaces with a low-cost external diode for monitoring the temperature of the external MOSFET or other thermally sensitive components. The POWER GOOD output provides a fast indicator when the input and/or output voltages are outside their programmed range. LM25066 current measurement accuracy is ±2.4% over temperature.
The LM25066 monitoring block computes both the real-time and average values of subsystem operating parameters (VIN, IIN, PIN, VOUT) as well as the peak power. Accurate power averaging is accomplished by averaging the product of the input voltage and current. A black box (Telemetry/Fault Snapshot) function captures and stores telemetry data and device status in the event of a warning or a fault.
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM25066 System Power Management and Protection IC With PMBus™ データシート (Rev. J) | PDF | HTML | 2016年 1月 6日 | ||
| アプリケーション・ノート | Implementation of PSYS Monitor Using TPS25984, TPS25985, or TPS25990 eFuses | PDF | HTML | 2023年 11月 15日 | |||
| e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| 技術記事 | Simplify digital hot swap design using the PI-Commander GUI | PDF | HTML | 2016年 6月 6日 | |||
| 技術記事 | Building blocks of power | PDF | HTML | 2016年 3月 23日 | |||
| 技術記事 | Simplify robust hot-swap design using design calculator tools | PDF | HTML | 2016年 3月 4日 | |||
| セレクション・ガイド | Hot Swap Selection Tool | 2015年 7月 28日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Handling System Transients in Hot Swap Applications | 2015年 5月 8日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Robust Hot Swap Design (Rev. A) | 2015年 4月 8日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM25066EVK 評価基板 (EVM) は、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路で、PMBUS に準拠する SMBUS/I2C インターフェイスを搭載した LM25066 ホット スワップ コントローラの評価が可能です。バックプレーンのパワー バスに接続した複数のシステムの電気的動作条件の高精度測定、保護、および制御を実施します。この 評価基板 には、外部テストやアプリケーション回路への接続が容易にできるヘッダー コネクタが含まれています。
Companion GUI for evaluation boards supporting: LM25066, LM5066, LM5064 Hot Swap + telemetry devices and the LM25056 telemetry-only device
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (NHZ) | 24 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。