LM25148B-Q1EVM-2100
LM25148B-Q1 評価基板
LM25148B-Q1EVM-2100
概要
LM25148B-Q1 評価基板 (EVM) は、5.5V ~ 36V という高電圧の安定化または非安定化の入力レールを使用する設計を採用し、5V の厳格な安定化済み出力電圧で最大 10A の負荷電流を供給できます。この広い VIN (入力電圧) 範囲で動作する DC/DC デザインは、非常に広い電圧定格と動作マージンを実現し、電源レールの電圧過渡に耐えることができます。
フリーランニング スイッチング周波数は 2.1MHz であり、これより高い周波数、またはこれより低い周波数で外部クロック信号に同期させることが可能です。降圧インダクタや入出力セラミック コンデンサなど、この評価基板 (EVM) が選定したパワートレイン受動部品は、車載の AEC-Q200 定格品であり、複数の部品ベンダから入手できます。
特長
- 入力電圧範囲:5.5V ~ 36V
- 5V の出力電圧、設定ポイントから 1% の精度
- 8A の負荷電流定格
- 超低静止電流 (IQ)
- 包括的な組み立てとテストが完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
DC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM25148B-Q1EVM2100 — LM25148B-Q1 の評価基板
LM25148B-Q1EVM2100 — LM25148B-Q1 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM25148B-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/10/10 | ||
| 証明書 | LM25148B-Q1EVM2100 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/10/03 | ||||
| 証明書 | LM25148B-Q1EVM-2100 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/08/19 |