ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM25148-Q1

アクティブ

車載対応、超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0000095 Number of phases 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.0000095 Number of phases 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGY) 24 19.25 mm² 5.5 x 3.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°Cの動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • EMI 低減機能を内蔵
    • 低周波数帯域と高周波数帯域にわたり EMI 性能を向上させる選択可能なデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS)
    • CISPR 25 Class 5 要件、に合わせて最適化
  • 多用途の同期整流式降圧 DC/DC コントローラ
    • 3.5V~42V の広い入力電圧範囲
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~36V)
    • 接合部温度:150℃ (最大値)
    • シャットダウン モード電流:2.3µA
    • 無負荷スリープ電流:9.5µA
    • 3ms の内部ソフト スタート ランプ
    • 最大 2 フェーズまでスタック可能
    • 内部ブートストラップ ダイオード
  • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • SYNC In および SYNC Out 機能
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • 内部ヒカップ モード過電流保護
    • ENABLE および PGOOD 機能
    • VCC、VDDA、ゲート ドライブの UVLO 保護
    • 内部または外部ループ補償
    • ヒステリシス付きのサーマル シャットダウン保護
  • 、、 WEBENCH Power Designer により LM25148-Q1、、を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°Cの動作時周囲温度
  • 機能安全対応
  • EMI 低減機能を内蔵
    • 低周波数帯域と高周波数帯域にわたり EMI 性能を向上させる選択可能なデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS)
    • CISPR 25 Class 5 要件、に合わせて最適化
  • 多用途の同期整流式降圧 DC/DC コントローラ
    • 3.5V~42V の広い入力電圧範囲
    • 精度 1% の固定 3.3V、5V、12V 出力または可変出力 (0.8V~36V)
    • 接合部温度:150℃ (最大値)
    • シャットダウン モード電流:2.3µA
    • 無負荷スリープ電流:9.5µA
    • 3ms の内部ソフト スタート ランプ
    • 最大 2 フェーズまでスタック可能
    • 内部ブートストラップ ダイオード
  • スイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
    • SYNC In および SYNC Out 機能
  • 堅牢な設計用の本質的な保護機能
    • 内部ヒカップ モード過電流保護
    • ENABLE および PGOOD 機能
    • VCC、VDDA、ゲート ドライブの UVLO 保護
    • 内部または外部ループ補償
    • ヒステリシス付きのサーマル シャットダウン保護
  • 、、 WEBENCH Power Designer により LM25148-Q1、、を使用するカスタム設計を作成

LM25148-Q1は、大電流、単一出力アプリケーション用の 42V、超低静止電流 (IQ) の同期整流式降圧 DC/DC コントローラです。本コントローラはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン レギュレーションが非常に優れています。LM25148-Q1 は、大電流アプリケーション向けに、高精度の電流共有が可能なデュアル同相モード (並列出力) に設定できます。本機 は最低 3.5V の入力電圧、必要に応じてほぼ 100% のデューティ サイクルで動作できます。

LM25148-Q1 は、デュアル ランダム拡散スペクトラム (DRSS) と呼ばれる独自の EMI 低減機能を備えています。低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせると、低周波数帯域から高周波数帯域にわたり EMI 障害がそれぞれ緩和されます。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。

LM25148 の追加機能として、最大 150°Cの接合部温度での動作、ユーザー選択可能なダイオード エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープンドレインのパワー グッド フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータ、内蔵 3ms ソフトスタート時間、自動回復機能付きサーマル シャットダウン保護があります。

LM25148-Q1は、大電流、単一出力アプリケーション用の 42V、超低静止電流 (IQ) の同期整流式降圧 DC/DC コントローラです。本コントローラはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン レギュレーションが非常に優れています。LM25148-Q1 は、大電流アプリケーション向けに、高精度の電流共有が可能なデュアル同相モード (並列出力) に設定できます。本機 は最低 3.5V の入力電圧、必要に応じてほぼ 100% のデューティ サイクルで動作できます。

LM25148-Q1 は、デュアル ランダム拡散スペクトラム (DRSS) と呼ばれる独自の EMI 低減機能を備えています。低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせると、低周波数帯域から高周波数帯域にわたり EMI 障害がそれぞれ緩和されます。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。

LM25148 の追加機能として、最大 150°Cの接合部温度での動作、ユーザー選択可能なダイオード エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープンドレインのパワー グッド フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、内蔵 VCC バイアス電源レギュレータ、内蔵 3ms ソフトスタート時間、自動回復機能付きサーマル シャットダウン保護があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM25149 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ Pin-to-pin, non-automotive equivalent with active EMI filter (AEF)
LM25149-Q1 アクティブ 自動車用、超低静止電流 (IQ)、アクティブ EMI フィルタ内蔵、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ Pin-to-pin with active EMI filter (AEF)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25148-Q1 42V、 超低静止電流 (IQ ) およびデュアル ランダム スペクトラム拡散機能を搭載した、同期整流式降圧 DC/DC コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 3月 31日
証明書 LM25148B-Q1EVM2100 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 3日
試験報告書 Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート How to Implement a Simple Constant Current Regulation Scheme to a PCM Based Buck PDF | HTML 2023年 8月 16日
機能安全情報 LM25148-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 9月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25148B-Q1EVM-2100 — LM25148B-Q1 評価基板

LM25148B-Q1 評価基板 (EVM) は、5.5V ~ 36V という高電圧の安定化または非安定化の入力レールを使用する設計を採用し、5V の厳格な安定化済み出力電圧で最大 10A の負荷電流を供給できます。この広い VIN (入力電圧) 範囲で動作する DC/DC デザインは、非常に広い電圧定格と動作マージンを実現し、電源レールの電圧過渡に耐えることができます。

フリーランニング スイッチング周波数は 2.1MHz であり、これより高い周波数、またはこれより低い周波数で外部クロック信号に同期させることが可能です。降圧インダクタや入出力セラミック コンデンサなど、この評価基板 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM25149-Q1EVM-2100 — LM25149-Q1 5.5V ~ 36V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

LM25149-Q1EVM-2100 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM25149-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この製品は 5.5 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、5V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM25149-Q1 は、優れた EMI 特性と超低静止電流 IQ を実現します。障害条件発生時に機能するレギュレータの各種機能:低電圧ロックアウト、内部ソフト スタート、ヒカップ モード過電流保護、サーマル シャットダウン。オープン (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LM5143-Q1EVM-2100 — デュアル チャネル、車載同期整流降圧コントローラの評価基板

LM5143-Q1-EVM2100 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能、デュアル チャネル、同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5143-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この製品は 3.5V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成している 5V および 3.3V 固定出力で、チャネルあたり最大 7A の電流を供給します。LM5143-Q1 の最小オン時間は 65nsであるため、非常に低いデューティ サイクルでの動作が実現可能です。LM5143-Q1 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5149-Q1EVM-400 — LM5149-Q1 アクティブ EMI フィルタ搭載、72V、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧 DC/DC コントローラの評価基板

LM5149-Q1EVM-400 は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5149-Q1 の性能を提示できる設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は 15V ~ 72V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、12V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM5149-Q1 には、高度な EMI 特性、超低静止電流 (IQ)、各種保護機能という特長があるので、障害条件発生時にレギュレータを保護するのに役立ちます。各種保護機能として、低電圧ロックアウト、内部ソフト (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

LM5148-LM25148DESIGN-CALC LM5148/-Q1 and LM25148/-Q1 controller quickstart design tool

Welcome to the quickstart design tool for the LM5148, LM5148-Q1, LM25148 and LM25148-Q1. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the above controller family. As such, the user can expeditiously arrive at an (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

PCB レイアウト

LM25149-Q1EVM-2100 PCB Layout Files

SNVR501.ZIP (1990 KB)
リファレンス・デザイン

PMP23227 — AMD Versal ™ Edge AI シリーズ向け、パワー デリバリのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、TI のレギュレータ IC から VE2302 デバイスに必要な電源レールを供給する方法を紹介します。AMD の Minimum Rails 電源統合。利用可能なすべての電源統合オプションについては、AMD の電源設計マネージャ (PDM) ツールを参照してください。任意のアプリケーションの電力を推定する場合は、PDM を使用します。このリファレンス デザインは、サンプルの電力推定を使用します。このデザインは、AI Edge シリーズの他のデバイス向けの電源ツリーを設計する際の土台としても使用できます。このシステムの最初の電源は通常、8VIN ~ 18VIN (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP31252 — 車載アプリケーション向け、150W、2 相、同期整流降圧コンバータのリファレンス デザイン

このデザインは、デュアル出力コンバータとして使用できる、低 EMI (電磁干渉) の 2 相降圧コンバータを提示します。この回路は 2 相コンバータとして、12V 入力を 5V 出力に変換する構成で、22A の連続出力電流、30A のピーク電流を供給できます。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 24 Ultra Librarian