LM2735XMYEVAL

520kHz 1.6MHz 実装効率のよい昇圧および SEPIC DC-DC レギュレータ LM2735Y 昇圧 デモ・ボード、8 ピン eMSOP

LM2735XMYEVAL

ご注文はこちら

概要

The demo board included in this shipment converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current using the LM2735Y 520kHz DC-DC switching converter in the 8-Pin eMSOP package. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

特長
  • Input voltage range 2.7V to 5.5V
  • Output voltage range 3V to 24V
  • 2.1A switch current over full temperature range
  • Current-Mode control
  • Logic high enable pin
  • Ultra low standby current of 80 nA in shutdown
  • 170Ωm NMOS switch
  • ± 2% feedback voltage accuracy
  • Ease-of-use, small total solution size
          • Internal soft-start
          • Internal compensation
          • Two switching frequencies
          • 520 kHz (LM2735-Y)
          • 1.6 MHz (LM2735-X)
          • Uses small surface mount inductors and chip capacitors
          • Tiny SOT23-5, LLP-6, and eMSOP-8 packages

 

DC/DC converters
LM2735 520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ LM2735-Q1 AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
Obsolete tool

This tool is obsolete and no longer available for purchase.

購入と開発の開始

評価ボード

LM2735XMYEVAL — 520kHz 1.6MHz Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735Y Boost 8-Pin eMSOP Demo Board

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM2735XMYEVAL 520kHz 1.6MHz Space-Efficient Boost and SEPIC DC-DC Regulator LM2735Y Boost 8-Pin eMSOP Demo Board

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1668 LM2735Y 8-Pin eMSOP Demo Board (Rev. B) 2013/04/25
証明書 LM2735XMYEVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。