ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM2735-Q1

アクティブ

AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 2.25 Features Enable, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.007 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 24 Vout (min) (V) 3 Switch current limit (typ) (A) 2.25 Features Enable, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.007 Duty cycle (max) (%) 99
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (NGG) 6 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度     –40℃~+125°C
  • 入力電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • 出力電圧範囲: 3V~24V
  • 全温度範囲でのスイッチ電流: 2.1A
  • 電流モード制御
  • 論理Highのイネーブル・ピン
  • シャットダウン時の極めて低いスタンバイ電流: 80nA
  • 170mΩ NMOSスイッチ
  • ±2%の帰還電圧精度
  • 使いやすく、ソリューション全体のサイズが小さい
    • 内部ソフトスタート
    • 補償回路内蔵
    • 2つのスイッチング周波数
    • 520kHz (LM2735-Y)
    • 1.6MHz (LM2735-X)
    • 小型の表面実装インダクタおよびチップ・コンデンサを使用可能
    • 小型のSOT-23およびWSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM2735-Q1を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度     –40℃~+125°C
  • 入力電圧範囲: 2.7V~5.5V
  • 出力電圧範囲: 3V~24V
  • 全温度範囲でのスイッチ電流: 2.1A
  • 電流モード制御
  • 論理Highのイネーブル・ピン
  • シャットダウン時の極めて低いスタンバイ電流: 80nA
  • 170mΩ NMOSスイッチ
  • ±2%の帰還電圧精度
  • 使いやすく、ソリューション全体のサイズが小さい
    • 内部ソフトスタート
    • 補償回路内蔵
    • 2つのスイッチング周波数
    • 520kHz (LM2735-Y)
    • 1.6MHz (LM2735-X)
    • 小型の表面実装インダクタおよびチップ・コンデンサを使用可能
    • 小型のSOT-23およびWSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM2735-Q1を使用するカスタム設計を作成

LM2735-Q1デバイスは、使いやすく実装効率の高い2.1Aローサイド・スイッチ・レギュレータで、昇圧およびSEPIC DC/DCレギュレーションに理想的です。局所的なDC/DC変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを極めて小さなPCB面積で実現します。スイッチング周波数は520kHzまたは1.6MHzにチップ内部で設定され、最大90%の効率で超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。このデバイスは後昇圧として、メイン車載用システムの3.3Vレールを昇圧し、CANトランシーバや、5Vを必要とする他の回路に給電するためにも使用できます。24Vを出力できるため、オーディオ・アンプ、アンテナ、PoC (Power-over-Coax)、車載用オーディオ・バス(A2B)デバイスの電源としてLM2735-Q1を使用することもできます。

また電流モード制御と内部補償を備えているため使いやすく、素子数を最低限に抑えて幅広い動作条件で高性能レギュレーションを実現します。シャットダウン機能を用いることで80nAの極めて小さいスタンバイ電流へと外部から制御でき、携帯型アプリケーションに最適です。小型のSOT-23およびWSONパッケージにより、実装面積を削減できます。このほか、ソフトスタート、突入電流低減回路、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウンを内蔵しています。

LM2735-Q1デバイスは、使いやすく実装効率の高い2.1Aローサイド・スイッチ・レギュレータで、昇圧およびSEPIC DC/DCレギュレーションに理想的です。局所的なDC/DC変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを極めて小さなPCB面積で実現します。スイッチング周波数は520kHzまたは1.6MHzにチップ内部で設定され、最大90%の効率で超小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。このデバイスは後昇圧として、メイン車載用システムの3.3Vレールを昇圧し、CANトランシーバや、5Vを必要とする他の回路に給電するためにも使用できます。24Vを出力できるため、オーディオ・アンプ、アンテナ、PoC (Power-over-Coax)、車載用オーディオ・バス(A2B)デバイスの電源としてLM2735-Q1を使用することもできます。

また電流モード制御と内部補償を備えているため使いやすく、素子数を最低限に抑えて幅広い動作条件で高性能レギュレーションを実現します。シャットダウン機能を用いることで80nAの極めて小さいスタンバイ電流へと外部から制御でき、携帯型アプリケーションに最適です。小型のSOT-23およびWSONパッケージにより、実装面積を削減できます。このほか、ソフトスタート、突入電流低減回路、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウンを内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM2735 アクティブ 520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ Commercial grade version.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2735-Q1 520kHz/1.6MHz、実装効率の高い昇圧およびSEPIC DC/DCレギュレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート AN-1658 LM2735 BOOST and SEPIC DC-DC Regulator (Rev. A) 2013年 4月 23日
ユーザー・ガイド High Efficiency Portable Media Player (PMP) Dock Station User Guide 2012年 1月 27日
アプリケーション・ノート Application Note 1664 LM2735X 5-Pin SOT23 Demo Board (jp) 2010年 11月 19日
アプリケーション・ノート Application Note 1666 LM2735X 6-Pin LLP Demo Board (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 6月 26日
アプリケーション・ノート Application Note 1659 LM2735X SEPIC 6-Pin LLP Demo Board (jp) 2007年 6月 26日
アプリケーション・ノート Application Note 1660 LM2735Y 6-Pin LLP Demo Board (jp) 最新英語版 (Rev.A) 2007年 6月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM2735XMFEVAL — 520kHz~1.6MHz 実装効率のよい昇圧および SEPIC DC-DC レギュレータ LM2735X 昇圧デモ・ボード、5 ピン SOT23

The demo board included in this shipment uses the LM2735X 1.6MHz DC-DC switching regulator that converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current depending on Vin. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM2735XMYEVAL — 520kHz 1.6MHz 実装効率のよい昇圧および SEPIC DC-DC レギュレータ LM2735Y 昇圧 デモ・ボード、8 ピン eMSOP

The demo board included in this shipment converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current using the LM2735Y 520kHz DC-DC switching converter in the 8-Pin eMSOP package. This is a 2-layer board using the bottom layer as a Ground plane.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM2735YMFEVAL — 520kHz~1.6MHz 実装効率のよい昇圧 / SEPIC DC-DC レギュレータ LM2735X 昇圧デモ・ボード、5 ピン SOT23

The demo board included in this shipment converts 3V to 5.5V input to 12V output for up to 500mA load current using the LM2735Y 520kHz DC-DC switching converter. This is a 2-layer board using the bottom layer as a ground plane.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM2735X Unencrypted PSpice Average Model

SNVMAG4.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2735X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM838.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2735X Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM299A.ZIP (179 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2735Y Unencrypted PSpice Average Model

SNVM839.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2735Y Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM840.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2735Y Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM297A.ZIP (166 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

Unencrypted LM2735X PSpice Average Model (Rev. A)

SNVMAG3A.ZIP (46 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

Unencrypted LM2735Y PSpice Average Model (Rev. A)

SNVM298A.ZIP (44 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

PMP41079 — Class-H オーディオ アンプ向け、2 相インターリーブ昇圧コンバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Class-H オーディオ アンプ アプリケーションに適した、450W、2 相インターリーブ昇圧コンバータのリファレンス デザインを提示します。外部オーディオ アンプに電力を供給するために、コントローラはアンプからの Class-H 制御信号に追従し、スピーカの振幅に追従する出力電圧を生成することができます。そのため、全体の消費電力と損失を最小限に抑えることができます。
試験報告書: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
WSON (NGG) 6 Ultra Librarian