LM2775EVM

LM2775EVM 安定化 5V 200mA チャージ ポンプ昇圧回路評価基板

概要

LM2775EVM は、安定化 5V 200mA チャージ ポンプ昇圧回路である LM2775 の評価に役立ちます。  2MHz のスイッチト コンデンサ昇圧回路は、3 個の小型外付けコンデンサを使用して、5V の出力電圧で最大 200mA の出力電流を供給します。  低電流 PFM または ECO モードでは、出力負荷が低いとき、LM2775 は電源から最小限の負荷を消費します。  LM2775 は、ハイ インピーダンス モードまたはアクティブ プルダウン状態でシャットダウンできます。

特長
  •  安定化された 5V 出力
  • 200mA の負荷電流
  • PFM モード
  • シャットダウン時にハイ インピーダンスで出力
  • インダクタのない非常に小型のソリューション サイズ
DC/DC コンバータ
LM2775 2.7V ~ 5.5VIN、200mA の出力電流、5V の固定出力電圧増倍機能 LM2775-Q1 車載対応、2.7V ~ 5.5VIN、200mA の出力電流、5V の固定出力電圧増倍機能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2775EVM — LM2775EVM - 制御型 5V 200mA チャージ・ポンプ昇圧

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM2775EVM LM2775EVM - 制御型 5V 200mA チャージ・ポンプ昇圧

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LM2775EVM Evaluation Module (Rev. A) 2018/06/20
証明書 LM2775EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。