LM2775
- 2.7-V to 5.5-V Input Range
- Fixed 5-V Output
- 200-mA Output Current
- Inductorless Solution: Only Requires 3 Small
Ceramic Capacitors - Shutdown Disconnects Load from VIN
- Current Limit and Thermal Protection
- 2-MHz Switching Frequency
- PFM Operation During Light Load Currents (PFM
pin tied high)
The LM2775 is a regulated switched-capacitor doubler that produces a low-noise output voltage. The LM2775 can supply up to 200 mA of output current over a 3.1-V to 5.5-V input range, as well as up to 125 mA of output current when the input voltage is as low as 2.7 V. At low output currents, the LM2775 can reduce its quiescent current by operating in a pulse frequency modulation (PFM) mode. PFM mode can be enabled or disabled by driving the PFM pin to high or low. Additionally, when the LM2775 is in shutdown, the user can chose to have the output voltage pulled to GND or left in a high impedance state by setting the OUTDIS pin high or low.
The LM2775 has been placed in TIs 8-pin WSON, a package with excellent thermal properties that keeps the part from overheating under almost all rated operating conditions.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM2775 Switched Capacitor 5-V Boost Converter データシート | PDF | HTML | 2015年 5月 7日 | ||
| アプリケーション・ノート | How to Meet the HDMI 5V Source Requirement (Rev. C) | 2019年 9月 26日 | ||||
| 技術記事 | Pump it up with charge pumps – Part 1 | PDF | HTML | 2016年 2月 1日 | |||
| 技術記事 | Charge pumps: An often unconsidered method of DC/DC conversion | PDF | HTML | 2015年 7月 17日 | |||
| 技術記事 | Charge pump, inductor-based converter or LDO? | PDF | HTML | 2015年 6月 19日 | |||
| ホワイト・ペーパー | The Forgotten Converter | 2015年 6月 15日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM2775EVM — LM2775EVM - 制御型 5V 200mA チャージ・ポンプ昇圧
The LM2775EVM aids in evaluation of the LM2775 Regulated 5V 200mA Charge Pump Boost. The 2 MHz switched capacitor boost provides up to 200mA of output current at an output voltage of 5V utilizing 3 small external capacitors. With a low current PFM or ECO mode, the LM2775 draws a (...)
TIDA-01524 — 車載用、高効率の電源フロント エンドとプロセッサ向けマルチフェーズ電源のリファレンス デザイン
TIDA-01492 — 車載用、統合型の電源フロント エンドとプロセッサ向けマルチフェーズ電源のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。