LM27761EVM

LM27761 安定化チャージ ポンプ インバータの評価基板

概要

LM27761EVM を使用すると、安定化チャージ ポンプ インバータ LM27761 の評価に役立ちます  2MHz のスイッチト コンデンサ昇圧回路は、外部部品を最小限に抑えながら、最大 250mA の出力電流を供給します。  低電流 PFM または ECO モードでは、出力負荷が低いとき、LM27761 は電源から最小限の負荷を消費します。

特長
  • 最大 250mA の出力電流
  • 外部から構成可能な LDO を内蔵
  • 軽電流時の PFM モード
  • 2MHz のスイッチング周波数
  • インダクタのない非常に小型のソリューション サイズ
DC/DC コンバータ
LM27761 LDO 内蔵、低ノイズ、レギュレーション済みインバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM27761EVM — LM27761 安定化チャージ・ポンプ・インバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM27761EVM LM27761 安定化チャージ・ポンプ・インバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LM27761EVM Evaluation Module 2015/12/04
証明書 LM27761EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。