ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM27761

アクティブ

LDO 内蔵、低ノイズ、レギュレーション済みインバータ

製品詳細

Rating Catalog Iout (max) (A) 0.25 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) -1.5 Vout (min) (V) -5.2 Features Enable, Integrated LDO, Light-load efficiency, Output discharge, Regulated, Synchronous rectification, UVLO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00037
Rating Catalog Iout (max) (A) 0.25 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) -1.5 Vout (min) (V) -5.2 Features Enable, Integrated LDO, Light-load efficiency, Output discharge, Regulated, Synchronous rectification, UVLO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00037
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 入力電源電圧を反転および安定化
  • 低い出力リップル
  • シャットダウン時は静止電流を 7µA (標準値) まで低減
  • 最大 250mA の出力電流
  • インバータ出力インピーダンス:2.5Ω、VIN = 5V
  • ピーク負荷時における安定化率:±4%
  • 370µA の静止電流
  • 2MHz (標準値) の低ノイズ固定周波数動作
  • 2MHz、負荷電流 80mA 時の LDO PSRR:35dB (標準値)
  • 100mA、VOUT = –5V 時の LDO ドロップアウト電圧:30mV
  • 電流制限および過熱保護
  • 入力電源電圧を反転および安定化
  • 低い出力リップル
  • シャットダウン時は静止電流を 7µA (標準値) まで低減
  • 最大 250mA の出力電流
  • インバータ出力インピーダンス:2.5Ω、VIN = 5V
  • ピーク負荷時における安定化率:±4%
  • 370µA の静止電流
  • 2MHz (標準値) の低ノイズ固定周波数動作
  • 2MHz、負荷電流 80mA 時の LDO PSRR:35dB (標準値)
  • 100mA、VOUT = –5V 時の LDO ドロップアウト電圧:30mV
  • 電流制限および過熱保護

LM27761 低ノイズ安定化 スイッチト コンデンサ電圧インバータは、2.7V ~ 5.5V の入力電圧範囲で、非常に低ノイズで調整可能な出力を提供します。アプリケーション設計では、最大 250mA の出力電流を供給するために、4 つの低コストコンデンサを使用しています。デバイスの安定化出力は、-1.5 V ~ -5V の範囲で調整可能です。LM27761 は、出力抵抗と電圧リップルを低減するために、2MHz (標準) スイッチング周波数で動作します。動作電流はわずか 370µA (チャージ ポンプの電力効率はほとんどの負荷で 80% 以上) で、シャットダウン電流は 7µA (標準値) あるため、LM27761 はパワーアンプ、DAC バイアスレール、その他の大電流・低ノイズ電圧アプリケーションの駆動において優れた性能を発揮します。

LM27761 低ノイズ安定化 スイッチト コンデンサ電圧インバータは、2.7V ~ 5.5V の入力電圧範囲で、非常に低ノイズで調整可能な出力を提供します。アプリケーション設計では、最大 250mA の出力電流を供給するために、4 つの低コストコンデンサを使用しています。デバイスの安定化出力は、-1.5 V ~ -5V の範囲で調整可能です。LM27761 は、出力抵抗と電圧リップルを低減するために、2MHz (標準) スイッチング周波数で動作します。動作電流はわずか 370µA (チャージ ポンプの電力効率はほとんどの負荷で 80% 以上) で、シャットダウン電流は 7µA (標準値) あるため、LM27761 はパワーアンプ、DAC バイアスレール、その他の大電流・低ノイズ電圧アプリケーションの駆動において優れた性能を発揮します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM27761 低ノイズ、安定化、スイッチト キャパシタ電圧インバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 12日
アプリケーション・ノート 正電源からの負電源の生成 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 13日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
技術記事 Low-noise charge pumps make it easy to create negative voltages PDF | HTML 2017年 8月 30日
技術記事 The top three ways to split a voltage rail to a bipolar supply PDF | HTML 2016年 12月 27日
技術記事 Pump it up quietly PDF | HTML 2016年 2月 19日
ホワイト・ペーパー The Forgotten Converter 2015年 6月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC38RF80EVM — DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板

DAC38RF80EVM は、DAC38RF80/84/90 D/A コンバーター (DAC) を評価するための回路基板です。この EVM を使用すると、最大 9GSPS のサンプリング レートの DAC の性能を評価できます。FPGA ベースのパターン ジェネレータ カードである TSW14J56EVM (Rev B 以降) との組み合わせで動作する設計を採用しています。EVM での使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード パーティー ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック チップを (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DAC38RF82EVM — DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6GHz と 9GHz PLL DAC の評価基板

DAC38RF82EVM は、DAC38RF82/83/85/93 D/A コンバータ (DAC) を評価するための回路基板です。この EVM により、最大 9GSPS のサンプリング レートの DAC の性能を評価できます。また、TSW14J56 EVM との組み合わせが可能です。使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード パーティー ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック チップを SPI 経由で制御するための使いやすいソフトウェア インターフェイスも用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DAC38RF89EVM — DAC38RF89 デュアルチャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5GHz と 7.5GHz PLL DAC の評価基板

DAC38RF89 評価基板 (EVM) は、DAC38RF89 の D/A コンバータ (DAC) を評価できます。この DAC38RFEVM により、最大 9-GSPS のサンプリング レートの DAC の性能を評価できます。また、TSW14J56EVM (Rev B 以降) との組み合わせが可能です。使用可能な FMC コネクタにより、DAC から、サード パーティー ベンダの FPGA 開発ボードへのインターフェイスが可能になります。また、DAC とオンボードの LMK04828 クロック チップを SPI 経由で制御するための使いやすいソフトウェア (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM27761EVM — LM27761 安定化チャージ ポンプ インバータの評価基板

LM27761EVM を使用すると、安定化チャージ ポンプ インバータ LM27761 の評価に役立ちます  2MHz のスイッチト コンデンサ昇圧回路は、外部部品を最小限に抑えながら、最大 250mA の出力電流を供給します。  低電流 PFM または ECO モードでは、出力負荷が低いとき、LM27761 は電源から最小限の負荷を消費します。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM27761 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVMAK0A.ZIP (84 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01215 — 電源装置リファレンス デザイン、RF サンプリング DAC のスプリアスおよび位相ノイズの最適化用

このリファレンス デザインでは、性能を犠牲にせずに、RF サンプリング DAC38RF8x D/A データ コンバータ (DAC) をパワーアップし、基板面積と BOM を低減する効率的な電源方式を紹介します。このリファレンス デザインは、DC/DC スイッチャと LDO の両方を使用して DAC38RF8x をパワーアップすると同時に、(スプリアスと位相ノイズにおいて) 高アナログ性能を実現し、電力効率とのトレードオフを最小化します。ここで概要を説明する設計方法は、他の RF サンプリング データ コンバータの電源設計に拡張できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01240 — RF サンプリング S バンド レーダー トランスミッタのリファレンス デザイン

9GSPS 16 ビット デジタル-アナログ コンバータ (DAC) である DAC38RF80 を使用した RF サンプリング アーキテクチャを使用して、S バンド マルチファンクション フェーズド アレイ レーダー (MPAR) に適した波形の合成を実証します。RF サンプリング送信アーキテクチャにより、シグナル チェーンが簡素化され、データ コンバータがアンテナの近くに配置されるため、高い柔軟性と性能が実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01435 — 高帯域幅、ゼロ IF のマイクロ波バックホール向けリファレンス デザイン

TSW40RF82EVM リファレンス デザインは、DAC38RF82 を高性能変調器 TRF370417EVM に接続するためのプラットフォームを提供します。TRF370417EVM は、マイクロ波バックホール アプリケーションで一般的な場合と同様に、最大 6GHz の広帯域信号を変調できます。TRF370417 デバイスの代わりに、より適切な高周波デバイスを使用することもできます。デジタル/アナログ コンバータ(DAC)と変調器との間のインターフェイスに必要な変更は最小限です。このデザインは、TSW40RF82EVM と TRF370417EVM との間のインターフェイス方法を示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01084 — 連続波の位相整列マルチトーン ジェネレータ:DC ~ 6GHz RF サンプリング DAC リファレンス デザイン

TIDA-01084 リファレンス デザインは、RF サンプリング DAC を使用して、連続的な位相整列マルチトーン波形を生成する方法を示します。4 つの独立した 48 ビット NCO を備えた 14 ビット 9GSPS DAC38RF83 は、最初のナイキスト ゾーン内の任意の場所、または 2 番目の ナイキスト ゾーンでは最高 6GHz で 4 つのC W トーンを生成できます。

このリファレンス デザインでは、動作理論、GUI の説明、外部パターン ジェネレータを必要とせずに、トーンを生成する NCO プログラミングの指示を説明しています。このデザインは、連続波形を生成するための部品表 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian