LM27762EVM

LM27762 LDO 内蔵、低ノイズ、正 / 負出力チャージ ポンプの評価基板

概要

LM27762 評価基板 (EVM) は、このデバイスの動作と性能の評価に役立ちます。LM27762EVM は LM27762 を使用して、2.7V ~ 5.5V の入力電圧範囲で、非常に低ノイズで正 / 負の可変出力を供給します。この回路では 5 個の低コスト コンデンサを使用して、最大 250mA の出力電流を供給します。LM27762EVM の出力電圧および電流定格の詳細については、LM27762 データシートを参照してください。評価ボードには、電源接続、負荷接続、各信号のテスト ポイントが実装されています。複数のオンボード コネクタを使用して、正 / 負出力を個別に有効化することができます。

特長
  • 入力電圧:2.7V ~ 5.5V
  • 出力電圧:+/-1.8V ~ +/-5.2V
  • 出力電流:+/-250mA
  • 静止電流:300μA
  • 2MHz の低ノイズ固定周波数動作
DC/DC converters
LM27762 LDO 内蔵、低ノイズ、正/負出力のチャージ ポンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM27762EVM — LM27762 LDO 内蔵、低ノイズ、正 / 負出力チャージ・ポンプの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM27762EVM LM27762 LDO 内蔵、低ノイズ、正 / 負出力チャージ・ポンプの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LM27762 Evaluation Module 2016/08/26
証明書 LM27762EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。