ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

LM27762

アクティブ

LDO 内蔵、低ノイズ、正/負出力のチャージ ポンプ

製品詳細

Rating Catalog Iout (max) (A) 0.25 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) -5 Features Enable, Integrated LDO, Light-load efficiency, Multiple Outputs, Output discharge, Power good, Regulated, Split output, Split-supply, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00039
Rating Catalog Iout (max) (A) 0.25 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) -5 Features Enable, Integrated LDO, Light-load efficiency, Multiple Outputs, Output discharge, Power good, Regulated, Split output, Split-supply, Synchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00039
WSON (DSS) 12 6 mm² 3 x 2
  • 1.5V ~ 5V の低ノイズかつ可変の正電源電圧および –1.5V ~ –5V の負電源電圧を生成
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 出力電流:±250mA
  • 反転チャージ ポンプとそれに続く負の LDO
  • 2MHz の低ノイズ固定周波数動作
  • 2.5Ω インバータ出力インピーダンス、VIN = 5V
  • 負の 100mA LDO ドロップアウト電圧で 30mV、VOUT = –5V
  • 100mA で 45mV のドロップアウト電圧の正の LDO、VOUT = 5V
  • 390µA 静止電流 (標準値)
  • シャットダウン時静止電流:0.5µA (標準値)
  • 電流制限および過熱保護
  • パワー グッド ピン (アクティブ Low)
  • 1.5V ~ 5V の低ノイズかつ可変の正電源電圧および –1.5V ~ –5V の負電源電圧を生成
  • 入力電圧範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 出力電流:±250mA
  • 反転チャージ ポンプとそれに続く負の LDO
  • 2MHz の低ノイズ固定周波数動作
  • 2.5Ω インバータ出力インピーダンス、VIN = 5V
  • 負の 100mA LDO ドロップアウト電圧で 30mV、VOUT = –5V
  • 100mA で 45mV のドロップアウト電圧の正の LDO、VOUT = 5V
  • 390µA 静止電流 (標準値)
  • シャットダウン時静止電流:0.5µA (標準値)
  • 電流制限および過熱保護
  • パワー グッド ピン (アクティブ Low)

LM27762 は、±1.5V ~ ±5V の範囲で調整可能な、超低ノイズの正/負出力を提供します。入力電圧範囲は 2.7V ~ 5.5V で、出力電流は最大 ±250mA に増加します。動作電流がわずか 390µA で、シャットダウン時の電流は 0.5µA (標準値) であるため、LM27762 はパワー アンプ、DAC バイアスなど、大電流で低ノイズの負電圧を必要とする用途で、優れた性能を発揮します。このデバイスは、少ない外付け部品で設計サイズが小さくなります。

負の電圧は、レギュレートされた反転チャージ ポンプと、それに続く低ノイズの負のLDOによって生成されます。LM27762 デバイスの反転チャージ ポンプは 2MHz (標準値) のスイッチング周波数で動作するため、出力抵抗と電圧リップルが減少します。正電圧は、低ノイズの正 LDO によって入力から生成されます。

LM27762 の正出力および負出力には、専用のイネーブル入力があります。これらの出力は、システム固有の電源シーケンスのニーズに合わせて、正と負のレール向けに独立したタイミングをサポートしています。イネーブル入力を互いに短絡し、入力電圧に接続することもできます。LM27762 には、オプションのパワー グッド機能があります。

LM27762 は、±1.5V ~ ±5V の範囲で調整可能な、超低ノイズの正/負出力を提供します。入力電圧範囲は 2.7V ~ 5.5V で、出力電流は最大 ±250mA に増加します。動作電流がわずか 390µA で、シャットダウン時の電流は 0.5µA (標準値) であるため、LM27762 はパワー アンプ、DAC バイアスなど、大電流で低ノイズの負電圧を必要とする用途で、優れた性能を発揮します。このデバイスは、少ない外付け部品で設計サイズが小さくなります。

負の電圧は、レギュレートされた反転チャージ ポンプと、それに続く低ノイズの負のLDOによって生成されます。LM27762 デバイスの反転チャージ ポンプは 2MHz (標準値) のスイッチング周波数で動作するため、出力抵抗と電圧リップルが減少します。正電圧は、低ノイズの正 LDO によって入力から生成されます。

LM27762 の正出力および負出力には、専用のイネーブル入力があります。これらの出力は、システム固有の電源シーケンスのニーズに合わせて、正と負のレール向けに独立したタイミングをサポートしています。イネーブル入力を互いに短絡し、入力電圧に接続することもできます。LM27762 には、オプションのパワー グッド機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM27762 低ノイズ、正負電圧出力 チャージ ポンプ、LDO内蔵 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 11月 12日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
技術記事 Low-noise charge pumps make it easy to create negative voltages PDF | HTML 2017年 8月 30日
技術記事 The top three ways to split a voltage rail to a bipolar supply PDF | HTML 2016年 12月 27日
EVM ユーザー ガイド (英語) Using the LM27762 Evaluation Module 2016年 8月 26日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS1235EVM — ADS1235 評価基板

ADS1235 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS1235 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS1235 は低ドリフト、24 ビット、7200-SPS、6 チャネルのデルタ シグマ (Δ Σ) ADC で、低ノイズのブリッジ測定用に PGA を内蔵しています。このセンサ対応 ADC は、計量器、ひずみゲージ センサ、高分解能の圧力測定器など、最も要求の厳しいテストおよび測定用機器に適した、高精度ワンチップ測定ソリューションを提供します。

ADS1235EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS1261EVM — ADS1261 評価基板

ADS1261 評価基板 (EVM) は、A/D コンバータ (ADC) である ADS1261 の評価に使用できるプラットフォームです。ADS1261 は低ドリフト、24 ビット、40kSPS、10 チャネルのデルタ シグマ (Δ Σ) ADC で、PGA、電圧リファレンス、内部故障監視装置を内蔵しています。このセンサ対応 ADC は、計量器、ひずみゲージ センサ、熱電対、測温抵抗体 (RTD) など、最も要求の厳しい測定に適した、高精度ワンチップ測定ソリューションを提供します。

ADS1261EVM とデルタ シグマ ADC 評価ソフトウェア (DELTASIGMAEVAL-GUI) (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM27762EVM — LM27762 LDO 内蔵、低ノイズ、正 / 負出力チャージ ポンプの評価基板

LM27762 評価基板 (EVM) は、このデバイスの動作と性能の評価に役立ちます。LM27762EVM は LM27762 を使用して、2.7V ~ 5.5V の入力電圧範囲で、非常に低ノイズで正 / 負の可変出力を供給します。この回路では 5 個の低コスト コンデンサを使用して、最大 250mA の出力電流を供給します。LM27762EVM の出力電圧および電流定格の詳細については、LM27762 データシートを参照してください。評価ボードには、電源接続、負荷接続、各信号のテスト ポイントが実装されています。複数のオンボード コネクタを使用して、正 / (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM27762 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SNVMAV1B.ZIP (122 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010986 — Rogowski コイル向けシグナル コンディショニングのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Rogowski コイル向けのシグナル コンディショニングのリファレンス デザインであり、各種メーター、サーキット ブレーカ、保護リレー、電気自動車 (EV) チャージャなどで電流測定の精度向上をターゲットにしています。このオペアンプベースのアクティブ積分器の設計は、広いダイナミック電流範囲に対応し、帯域幅と安定性、および調整可能なゲイン (1V/V ~ 525V/V) を備えています。この設計は 3 相システム用に最適化されており、TI の ADS131M08 (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01434 — 24ビットADC用の絶縁された、変圧器なしのバイポーラ電源のリファレンス デザイン

3.65mm と薄型のこの絶縁型リファレンス デザインは、24 ビット デルタ-シグマ アナログ / デジタル コンバータ(ADC)により高集積のバイポーラ入力高性能ソリューションを実現します。現代のアナログ入力モジュールには、同じ空間サイズでより高いチャネル密度 (消費電力の低減が必要) と同時により広い動作温度範囲など、さまざまな面で高い性能が求められます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00300 — 絶縁整流同期シリアル通信モジュール

このリファレンス・デザインは、I2C または SPI通信ラインを絶縁する手段を提供します。これは、多くの場合、保護リレーやサーキット・ブレーカなど、高い電圧を扱うグリッド・インフラ・アプリケーションで必要になります。このリファレンス・デザインは、電源の絶縁と信号の絶縁の両方を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00834 — 測定範囲 ±10V の 16 ビット逐次比較型 ADC を使用する高精度アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

TIDA-00834 は、±10V 対応、バイポーラ入力の同時サンプリング 16 ビット逐次比較型 ADC による電圧入力と電流入力の高精度測定のためのリファレンス デザインです。電源システムの異常や、障害に関連する電力品質を高精度かつ迅速に識別します。このため、電源システムのダウンタイムが低減されます。AFE が搭載しているのは、高精度計測機器、または最大 125A の電流測定向け高精度アンプ ベースのシグナル コンディショニング機器と、最大 300V の電圧測定に対応するオペアンプ ベースのシグナル コンディショニング回路です。電圧入力と電流入力対応のゲイン アンプは、ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00835 — 24 ビットのデルタ-シグマ ADC を使用する、高精度 ±0.5% の電流および絶縁電圧測定のリファレンス デザイン

TIDA-00835 リファレンス デザインにより、ダイナミック レンジが広い 4 チャネル同時サンプリング差動入力 24 ビット デルタ シグマ ADC を使用して、バイポーラ入力構成で電圧と電流を高精度測定することができます。ADC は ±2.5V のバイポーラ入力を測定するように設定されています。  これらの入力は固定ゲイン アンプを使用して ±2.5V の ADC 測定範囲向けにスケーリングされています。この AFE は共通の外部クロックを使用して 2 基の ADC を連結し、入力チャネル数を 8 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01214 — 16ビットADCおよびデジタル アイソレータを使用した絶縁型、高精度、アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、保護および測定範囲(IEC 61850-9-2のサンプリング要件を含む)をカバーした広い入力範囲にわたって、高精度の16ビットSAR ADCを使用したAC電圧および電流入力の正確な測定を実現しながら、システム設計を簡素化して、トリップタイム性能および信頼性を高めるものです。アナログ入力モジュール(AIM)は、電源を内蔵したデジタル アイソレータを使用して、ホスト プロセッサから絶縁されます。限定された機能と低コストの設計手法で、TI 製品を 3 点だけ使用して AC AIM を設計し、システム コストとボード サイズを削減できます。アラーム機能により、サンプル (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01341 — Hi-Fi ヘッドフォン アンプ電源のリファレンス デザイン

ヘッドホン アンプは通常、正と負の電圧を必要とします。このリファレンス デザインでは、統合された一体型の分割レール チャージ ポンプ コンバータを使用して、単一入力電圧から両方の電圧を生成します。5 つのコンデンサと 4 つの抵抗で小型ソリューション サイズを実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSS) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ