LM3424BKBSTEVAL
LM3424 昇降圧、評価ボード
LM3424BKBSTEVAL
概要
This wide range evaluation board showcases the LM3424 NFET controller used with a buck-boost current regulator. It is designed to drive 4 to 10 LEDs at a maximum average LED current of 1A from a DC input voltage of 10 to 70V. The evaluation board showcases many of the LM3424 features including thermal foldback, analog dimming, external switching frequency synchronization, and high frequency PWM dimming, among others.
照明 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
LM3424BKBSTEVAL/NOPB — LM3424 Buck-Boost Evaluation Board
LM3424BKBSTEVAL/NOPB — LM3424 Buck-Boost Evaluation Board
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1967 LM3424 Buck-Boost Evaluation Board (Rev. A) | 2013/05/03 | |||
| 証明書 | LM3424BKBSTEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 証明書 | LM3424BKBSTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |