LM3424
- VIN range from 4.5 V to 75 V
- High-side adjustable current sense
- 2-Ω, 1-A peak MOSFET gate driver
- Input undervoltage and output overvoltage protection
- PWM and analog dimming
- Cycle-by-cycle current limit
- Programmable soft-start and slope compensation
- Programmable, synchronizable switching frequency
- Programmable thermal foldback
- Precision voltage reference
- Low-power shutdown and thermal shutdown
The LM3424 is a versatile high voltage N-channel MOSFET controller for LED drivers. It can be easily configured in buck, boost, buck-boost and SEPIC topologies. In addition, the LM3424 includes a thermal foldback feature for temperature management of the LEDs. This flexibility, along with an input voltage rating of 75 V, makes the LM3424 ideal for illuminating LEDs in a large family of applications.
Adjustable high-side current sense allows for tight regulation of the LED current with the highest efficiency possible. The LM3424 uses standard peak current-mode control providing inherent input voltage feed-forward compensation for better noise immunity. It is designed to provide accurate thermal foldback with a programmable foldback breakpoint and slope. In addition, a 2.45V reference is provided.
The LM3424 includes a high-voltage startup regulator that operates over a wide input range of 4.5 V to 75 V. The internal PWM controller is designed for adjustable switching frequencies of up to 2.0 MHz and external synchronization is possible. The controller is capable of high speed PWM dimming and analog dimming.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM3424 Constant Current N-channel Controller with Thermal Foldback For Driving LEDs データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2019年 7月 31日 | ||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| 技術記事 | Driving LEDs: topology matters | PDF | HTML | 2016年 2月 26日 | |||
| アプリケーション・ノート | AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) | 2013年 5月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1982 Small, Wide Input Voltage Range LM2842 Keeps LEDs Cool (Rev. A) | 2013年 4月 23日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Ambient Light Adaptive LED Driver User Guide | 2012年 1月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2007年 10月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3424BKBSTEVAL — LM3424 昇降圧、評価ボード
This wide range evaluation board showcases the LM3424 NFET controller used with a buck-boost current regulator. It is designed to drive 4 to 10 LEDs at a maximum average LED current of 1A from a DC input voltage of 10 to 70V. The evaluation board showcases many of the LM3424 features including (...)
LM3424BSTEVAL — LM3424 昇圧 評価ボード
This evaluation board showcases the LM3424 NFET controller used with a boost current regulator. It is designed to drive 9 to 12 LEDs at a maximum average LED current of 1A from a DC input voltage of 10 to 26V. The evaluation board showcases many of the LM3424 features including thermal foldback, (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。