LM3475EVAL

ヒステリシス PFET 降圧コントローラ

概要

The LM3475 evaluation board is provided as a tool for developing DC/DC converters based on the LM3475 IC. As shown in Figure 1, the evaluation board is configured to provide an output of 2.5V at up to 2A from an input up to 10V. The corresponding bill of material is given in Table 1. Typical efficiencies are shown in Figure 2 and Figure 3. Figure 4 and Figure 5 show the board layout.

特長
  • Easy to use control methodology
  • 0.8V to VIN adjustable output range
  • High Efficiency (90% typical)
  • ±0.9% (±1/5% over temp) feedback voltage
  • 100% duty cycle capable
  • Maximum operating frequency up to 2MHz
  • Internal Soft-Start
  • Enable pin
  • SOT23-5 package

Applications

  • TFT Monitor
  • Auto PC
  • Vehicle Security
  • Navigation Systems
  • Notebook Standy Supply
  • Battery Powered Portable Applications
  • Distributed Power Systems

 

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM3475 10V、ヒステリシス PFET 降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3475EVAL — Hysteretic PFET Buck Controller

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3475EVAL Hysteretic PFET Buck Controller

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM3475 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022/02/09
証明書 LM3475EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。