LM3475
- Easy-to-Use Control Methodology
- 0.8 V to VIN Adjustable Output Range
- High Efficiency (90% Typical)
- ±0.9% (±1.5% Over Temperature) Feedback
Voltage - 100% Duty Cycle Capable
- Maximum Operating Frequency up to 2 MHz
- Internal Soft-Start
- Enable Pin
The LM3475 is a hysteretic P-FET buck controller designed to support a wide range of high efficiency applications in a very small SOT-23-5 package. The hysteretic control scheme has several advantages, including simple system design with no external compensation, stable operation with a wide range of components, and extremely fast transient response. Hysteretic control also provides high efficiency operation, even at light loads. The PFET architecture allows for low component count as well as 100% duty cycle and ultra-low dropout operation.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM3475 Hysteretic PFET Buck Controller データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 10月 31日 | ||
| Analog Design Journal | Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 8月 29日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | LM3475 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 2月 9日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| ユーザー・ガイド | PMLK Buck Experiment Book (Rev. B) | 2017年 4月 21日 | ||||
| ユーザー・ガイド | PMLK Buck Experiment Book. (Rev. B) | 2017年 4月 21日 | ||||
| ユーザー・ガイド | Cost Effective Test Methods Using PMLK BUCK Boards (Rev. A) | 2016年 8月 31日 | ||||
| ユーザー・ガイド | PMLK Buck Experiment Book (Rev. A) | 2016年 8月 31日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3475EVAL — ヒステリシス PFET 降圧コントローラ
The LM3475 evaluation board is provided as a tool for developing DC/DC converters based on the LM3475 IC. As shown in Figure 1, the evaluation board is configured to provide an output of 2.5V at up to 2A from an input up to 10V. The corresponding bill of material is given in Table 1. Typical (...)
PMLKBUCKEVM — TPS54160 および LM3475 を使用するパワー・マネージメント・ラボ・キット(PMLK)降圧実験ボード
TI-PMLK Buck 検証用ボードは、TI パワー・マネージメント・ラボ・キット(TI-PMLK)シリーズの製品です。TI-PMLK シリーズは内容が実践的で、電源設計に関する知識を深めることができます。TI-PMLK シリーズの検証用ボードはモジュラー型のためカスタム化が可能で、電源設計の全体に関する理解に役立ちます。 TI-PMLK Buck 検証用ボードは、TPS54160 と LM3475 を搭載しています。TI-PMLK Buck Experiment Lab (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。