LM3481-REF

330mW AC/DC 超小型フライバック コンバータ電源リファレンス デザイン

LM3481-REF

設計ファイル

概要

電源の主な目的は、整流された AC 入力を 6 つの LED の DC 安定化電流に変換することです。  電源には LED の保護機能を備えており、過渡入力電圧を制限し、プラグイン時の突入電流から保護します。全体的な電源適合性 (電源高調波 (EN)、電源干渉、国際安全規格など) は、適用されるすべての欧州規格 (EN) に対して承認されているわけではありません。

このアプリケーション ノートでは、超小型の AC または DC フライバック電源の設計について説明します。

主な目的は、整流された AC 入力または DC 入力を DC に安定化された出力電圧に変換することです。この電源は、この電源電圧に対する保護機能を備えており、ネットワークの他の部分を出力から絶縁し、過渡入力電圧を制限して、プラグインでの突入電流から保護します。ボードは EN55022 標準規格 (導電率平均) および国際安全基準に完全に準拠しています。2 次側は 3.3V に安定化されています。このコントローラは 250kHz の固定周波数でスイッチングします。この電源の中核は、National Semiconductor 製のコントローラ LM3481 電流モード PWM です。

推奨されるソリューションの利点は、既製のトランスの使用、小型ソリューション サイズ、最大 85℃(105℃ も可能)に対応する高い周囲温度での動作です。

提示されたソリューションに基づき、LM3481 を使用すると、出力電力を数ワットまで高めることも可能です。

特長
 入力範囲 出力
  LM3481   最小 8.9VDC  
  または 24VAC  
  3.3 VDC  
  最大 40VDC  
  または 24VAC  
  100mA  

LM3481 は多くの機能を統合しており、フライバック コンバータの実装を簡略化できます。

  • ヒステリシス付き低電圧シャットダウン機能は、入力電圧が必要な最小動作レベルを下回った場合、出力段を過剰なストレスから保護します。
  • 電流モード制御によりシンプルな Type 2 制御が可能になり、パワー MOSFET を過電流から保護します。
  • 1A 対応のゲート ドライブを内蔵し、パワー MOSFET の高速スイッチングを実現します。
  • 内部ソフトスタート
  • 軽負荷時のパルス スキップ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVC023.ZIP (734 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM3481-Q1AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

LM3481-FLYBACK-CALC — LM3481 quick start calculator for Flyback

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM3481 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ LM3481-Q1 AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
LM3481-REF 330mW AC/DC 超小型フライバック コンバータ電源リファレンス デザイン
評価ボード
LM3481-FLYBACKEVM LM3481 昇圧コントローラ向け絶縁型フライバック トポロジの評価基板 LM3481EVAL 高効率ブースト・スイッチング・コントローラ評価ボード、12V 出力
ダウンロードオプション

LM3481-FLYBACK-CALC LM3481 quick start calculator for Flyback

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2024/12/13
製品
DC/DC コントローラ
LM3481 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ LM3481-Q1 AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
LM3481-REF 330mW AC/DC 超小型フライバック コンバータ電源リファレンス デザイン
評価ボード
LM3481-FLYBACKEVM LM3481 昇圧コントローラ向け絶縁型フライバック トポロジの評価基板 LM3481EVAL 高効率ブースト・スイッチング・コントローラ評価ボード、12V 出力

リリース情報

The LM3481 quick start calculator for Flyback topology supports the initial calculation of the power stage and of the necessary external components for a Flyback converter using LM3481 as regulation IC.

最新情報

  • Initial version
計算ツール

LM3481-SEPIC-CALC — LM3481 quick start calculator for SEPIC

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC コントローラ
LM3481 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ LM3481-Q1 AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
LM3481-REF 330mW AC/DC 超小型フライバック コンバータ電源リファレンス デザイン
評価ボード
LM3481-FLYBACKEVM LM3481 昇圧コントローラ向け絶縁型フライバック トポロジの評価基板 LM3481EVAL 高効率ブースト・スイッチング・コントローラ評価ボード、12V 出力
ダウンロードオプション

LM3481-SEPIC-CALC LM3481 quick start calculator for SEPIC

close
最新バージョン
バージョン: V1.0.0
リリース日: 2024/10/31
製品
DC/DC コントローラ
LM3481 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ LM3481-Q1 AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
LM3481-REF 330mW AC/DC 超小型フライバック コンバータ電源リファレンス デザイン
評価ボード
LM3481-FLYBACKEVM LM3481 昇圧コントローラ向け絶縁型フライバック トポロジの評価基板 LM3481EVAL 高効率ブースト・スイッチング・コントローラ評価ボード、12V 出力

リリース情報

The LM3481 quick start calculator for SEPIC tool supports the initial calculation of the SEPIC power stage and of the necessary external components for a SEPIC converter using LM3481 as regulation IC.


最新情報

  • Initial version

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド 330mW AC or DC Tiny Flyback Converter Power Supply Reference Design User Guide 2012/01/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。