LM3489EVAL

ヒステリシス PFET 降圧コントローラ、イネーブル・ピン付

概要

The LM3489 is a high efficiency PFET switching regulator controller that can be used to quickly and easily develop a small, cost effective, switching buck regulator for a wide range of applications. The hysteretic control architecture provides for simple design without any control loop stability concerns using a wide variety of external components. The PFET architecture also allows for low component count as well as ultra-low dropout, and 100% duty cycle operation. Another benefit is high efficiency operation at light loads without an increase in output ripple. A dedicated Enable Pin (Enabled if left unconnected) provides a shutdown mode drawing only 7 µA.

特長
  • Wide 4.5V to 35V input range
  • 1.239V to VIN adjustable output range
  • High efficiency 93%
  • ±1.3% (± 2% over temp) internal reference
  • 100% duty cycle operation
  • Maximum operation frequency > 1MHz
  • Current limit protection
  • Dedicated enable pin (on if unconnected)
  • Shutdown mode draws on 7uA supply current
  • MSOP-8

Applications

  • Set-top Box
  • DSL/Cable Modem
  • PC/IA
  • Auto PC
  • TFT Monitor
  • Battery Powered Portable Applications
  • Distributed Power Systems
  • Always On Power
  • High Power LED Driver

 

DC/DC controllers
LM3489 ヒステリシス PFET 降圧コントローラ、イネーブル ピン付 LM3489-Q1 車載グレード、イネーブル ピン採用、4.5 ~ 35V、ヒステリシス、非同期整流 PFET 降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3489EVAL/NOPB — Hysteretic PFET Buck Controller with Enable Pin

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3489EVAL/NOPB Hysteretic PFET Buck Controller with Enable Pin

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1471 LM3489 Demonstration Board (Rev. A) 2013/04/25
証明書 LM3489EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。