この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM3489-Q1
- 車載用部品として認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲-40°C~125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- 使いやすい制御方式
- 制御ループ補償が不要
- 4.5V~35Vの広い入力電圧範囲
- 可変出力範囲: 1.239V~VIN
- 高い効率: 93%
- ±1.3% (全温度範囲で±2%)の内部基準電圧
- 100%デューティ・サイクルでの動作
- 1MHzを超える最大動作周波数
- 電流制限保護
- 専用のイネーブル・ピン(無接続でオン)
- シャットダウン・モードでわずか7µAの消費電流
- 8ピンのVSSOPパッケージ
アプリケーション
- セットトップ・ボックス
- DSLまたはケーブル・モデム
- PC/IA
- Auto PC
- TFTモニタ
- バッテリ駆動の携帯用アプリケーション
- 分散電源システム
- 常時オンの電源
- 大電力のLEDドライバ
- 車載
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3489デバイスは高効率のPFETスイッチング・レギュレータ・コントローラであり、広範なアプリケーション向けの小型でコスト効率の優れたスイッチング降圧レギュレータを迅速かつ簡単に開発するため使用できます。ヒステリシス制御アーキテクチャにより、制御ループ安定性の懸念なしに、広範な外部部品を使用して単純な設計を行えます。また、PFETアーキテクチャにより、部品点数の削減、超低ドロップアウト、100%デューティ・サイクル動作を実現しています。さらに、軽負荷時に出力リップルが増大しない高効率動作も特長です。専用のイネーブル・ピンによりシャットダウン・モードへ移行し、消費電流がわずか7µAに低下します。イネーブル・ピンを無接続にすると、デフォルトでオンになります。
PFETのRDS(ON)の両端で電圧を測定することにより電流制限保護を実装できるため、検出抵抗は必要ありません。必要なら、検出抵抗を使用して、電流制限の精度を向上することもできます。サイクル単位の電流制限は単一の抵抗で設定可能なため、広い範囲の出力電流で安全な動作を保証できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM3489x ヒステリシス制御PFET降圧コントローラ、イネーブル・ピン付 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 1月 26日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3489EVAL — ヒステリシス PFET 降圧コントローラ、イネーブル・ピン付
The LM3489 is a high efficiency PFET switching regulator controller that can be used to quickly and easily develop a small, cost effective, switching buck regulator for a wide range of applications. The hysteretic control architecture provides for simple design without any control loop stability (...)
TIDA-050012 — Power DUOソース、200W USB-C PDのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。