LM34938Q1EVM-HD
LM34938-Q1 evaluation module
LM34938Q1EVM-HD
概要
The LM34938Q1EVM-HD demonstrates a flexible high power buck-boost design using the LM34938-Q1. The evaluation module is configured to operate from an input voltage range of 9V to 36V and to produce a regulated 15V to 28V output with up to a 50W output power. The EVM operates with a switching frequency of 2.1MHz. Most of the device settings are easily adjusted or set through jumpers, like: operation mode (PSM or fPWM), bias supply, and external clock synchronization.
特長
- Wide-input voltage range
- Ultra-high (> 95%) peak power conversion efficiency
- Adjustable output voltage using feedback resistor divider or I2C interface
- Optional synchronization (SYNC)
- Easy configuration of current monitor or limiter
- Support for cable drop compensation
DC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM34938Q1EVM-HD — LM34938-Q1 evaluation module
LM34938Q1EVM-HD — LM34938-Q1 evaluation module
評価基板 (EVM) 向けの GUI
LM34938-CONFIGURATON-GUI — LM34938 GUI for configuration via I2C
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM34938-CONFIGURATON-GUI — LM34938 GUI for configuration via I2C
LM34938-CONFIGURATON-GUI (for Windows)
LM34938-CONFIGURATON-GUI (for OSX)
LM34938-CONFIGURATON-GUI (for Linux64)
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Graphical User Interface (GUI) to configure the LM34938 via I2C.
最新情報
- Initial Version
認証
LM34938Q1EVM-HD-DOC-CERT — LM34938Q1EVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM34938Q1EVM-HD-DOC-CERT — LM34938Q1EVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC)
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
LM34938Q1EVM-HD EU Declaration of Conformity (DoC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM34938-Q1 昇降圧コントローラ評価基板 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/03/30 |