LM43603DSUEVM
LM43603DSU 同期整流降圧コンバータ評価基板
LM43603DSUEVM
概要
LM43603DSUEVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM43603DSU の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 36V の入力で動作し、5V の出力で 3A を供給します。
特長
- 軽負荷時の高効率
- 同期整流
- 内部補償
- 周波数同期
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
LM43603DSUEVM — LM43603DSU 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
LM43603DSUEVM — LM43603DSU 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM43603DSU EVM User Guide | 2016/03/16 | |||
| 証明書 | LM43603DSUEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |