ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM43603

アクティブ

3.5V ~ 36V、3A の同期整流降圧電圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLVM13630 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、3A 降圧パワー モジュール Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000027 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Synchronous rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000027 Duty cycle (max) (%) 99
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4 VSON (DSU) 16 20 mm² 5 x 4
  • レギュレーション時の静止電流: 27µA
  • 軽負荷時でも高効率(DCM および PFM 時)
  • EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
  • 同期整流器内蔵
  • 可変周波数範囲:200 kHz~2.2 MHz(デフォルト:500 kHz)
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 内部補償
  • 各種コンデンサ(セラミック、ポリマー、タンタル、アルミ)のほとんどあらゆる組み合わせで安定動作
  • パワー・グッド・フラグ出力
  • プリバイアスされた負荷へのソフトスタート
  • 内部ソフトスタート: 4.1ms
  • 外付けコンデンサによってソフト・スタート時間を延長可能
  • 出力電圧トラッキング制御機能
  • 高精度のイネーブルによるシステムUVLO設定
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM43603を使用するカスタム設計を作成
  • レギュレーション時の静止電流: 27µA
  • 軽負荷時でも高効率(DCM および PFM 時)
  • EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
  • 同期整流器内蔵
  • 可変周波数範囲:200 kHz~2.2 MHz(デフォルト:500 kHz)
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 内部補償
  • 各種コンデンサ(セラミック、ポリマー、タンタル、アルミ)のほとんどあらゆる組み合わせで安定動作
  • パワー・グッド・フラグ出力
  • プリバイアスされた負荷へのソフトスタート
  • 内部ソフトスタート: 4.1ms
  • 外付けコンデンサによってソフト・スタート時間を延長可能
  • 出力電圧トラッキング制御機能
  • 高精度のイネーブルによるシステムUVLO設定
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM43603を使用するカスタム設計を作成

LM43603レギュレータは使いやすい同期整流降圧型のDC/DCコンバータで、3.5V~36V (絶対最大定格42V)の範囲の入力電圧から、最大3Aの負荷電流を駆動できます。LM43603は、優れた効率、高い出力精度、低いドロップアウト電圧を、非常に小さなソリューション・サイズで実現します。広範な製品ファミリには、0.5A、1A、2Aの負荷電流の製品が、ピン互換のパッケージで用意されています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル毎の電流制限を実現しています。プログラミング可能なスイッチング周波数、外部同期、パワー・グッド・フラグ、高精度イネーブル、内部ソフト・スタート、延長可能なソフト・スタート時間、トラッキング制御といった付加機能により、幅広い範囲のアプリケーション向けに柔軟で使いやすいプラットフォームが得られます。不連続導通および自動周波数変調によって、軽負荷時の効率を向上させています。このファミリは必要な外付け部品がわずかで、単純で最適なPCBレイアウトに適したピン配置です。保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、出力短絡保護が搭載されています。LM43603デバイスは、HTSSOP/PWPの 16リード・パッケージ(5.1mm×6.6mm×1.2mm)と、ウェッタブル・フランク付きのVSON-16パッケージで供給されます。HTSSOPパッケージは、LM43600、LM43601、LM43602、LM46000、LM46001、LM46002とピン互換です。VSON-16パッケージは、LM43602とのみピン互換です。

LM43603レギュレータは使いやすい同期整流降圧型のDC/DCコンバータで、3.5V~36V (絶対最大定格42V)の範囲の入力電圧から、最大3Aの負荷電流を駆動できます。LM43603は、優れた効率、高い出力精度、低いドロップアウト電圧を、非常に小さなソリューション・サイズで実現します。広範な製品ファミリには、0.5A、1A、2Aの負荷電流の製品が、ピン互換のパッケージで用意されています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル毎の電流制限を実現しています。プログラミング可能なスイッチング周波数、外部同期、パワー・グッド・フラグ、高精度イネーブル、内部ソフト・スタート、延長可能なソフト・スタート時間、トラッキング制御といった付加機能により、幅広い範囲のアプリケーション向けに柔軟で使いやすいプラットフォームが得られます。不連続導通および自動周波数変調によって、軽負荷時の効率を向上させています。このファミリは必要な外付け部品がわずかで、単純で最適なPCBレイアウトに適したピン配置です。保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、出力短絡保護が搭載されています。LM43603デバイスは、HTSSOP/PWPの 16リード・パッケージ(5.1mm×6.6mm×1.2mm)と、ウェッタブル・フランク付きのVSON-16パッケージで供給されます。HTSSOPパッケージは、LM43600、LM43601、LM43602、LM46000、LM46001、LM46002とピン互換です。VSON-16パッケージは、LM43602とのみピン互換です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
33 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM43603 3.5V~36V、3Aの同期整流降圧型電圧コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 9月 4日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
アプリケーション・ノート Differences Between LM4600x/LM4360x A and Non-A OPNs 2018年 3月 27日
ホワイト・ペーパー Synchronous Rectification in High-Performance Power Converter Design (Rev. A) 2016年 9月 15日
技術記事 Quantifying the value of wide VIN PDF | HTML 2016年 6月 15日
技術記事 DC/DC converter datasheets – System losses demystified PDF | HTML 2016年 4月 25日
技術記事 DC/DC converter datasheets - Quiescent current demystified: Part two PDF | HTML 2016年 4月 11日
技術記事 A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems PDF | HTML 2016年 3月 5日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) 2016年 2月 8日
技術記事 How to design a quiet and compact industrial power supply PDF | HTML 2015年 7月 21日
アプリケーション・ノート Know Your Limits 2015年 6月 2日
技術記事 Inverting made simple by unleashing the buck PDF | HTML 2015年 5月 19日
アプリケーション・ノート Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B) 2015年 2月 20日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール (Rev. A 翻訳版) 2014年 12月 10日
アプリケーション・ノート Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002 2014年 9月 15日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x 2014年 7月 29日
アプリケーション・ノート Automotive Line Transient Protection Circuit 2014年 7月 1日
アプリケーション・ノート AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM43603DSUEVM — LM43603DSU 同期整流降圧コンバータ評価基板

LM43603DSUEVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM43603DSU の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 36V の入力で動作し、5V の出力で 3A を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM43603PWPEVM — LM43603PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

The LM43603PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43603PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 3A.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM43603 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM585A.ZIP (525 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM43603 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM717A.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM43603 PSpice Average Model

SNVM572.ZIP (76 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM43603 TINA-TI Transient Reference Design

SNVM609.TSC (88 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM43603 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM605.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM43603 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM724.ZIP (1 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP30046 — 企業向け SSD バックアップ電源のリファレンス デザイン

PMP30046 リファレンス デザインは、エンタープライズ SSD バックアップ電源向けのシステム ソリューションを提示します。ホットスワップ コントローラの入力電圧は、5V または 12V です。降圧段はこの入力電圧を 3.3V に変換し、最大負荷電流 2.5A を供給します。バックアップ コンデンサの充電のために、3.3V を 28V に昇圧します。電源障害が発生した場合、バックアップ コンデンサに蓄積されているエネルギーを使用して、別の降圧段は 5V で、最大負荷電流 2.5A を入力レールに供給します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian
VSON (DSU) 16 Ultra Librarian