LM46000PWPEVM

LM46000PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

LM46000PWPEVM

ご注文はこちら

概要

The LM46000PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM46000PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from a 3.5V to 60V input and provides a 3.3V output at 0.5A.

特長
  • High efficiency at light load
  • Synchronous rectification
  • Internal compensation
  • Frequency synchronization
DC/DC converters
LM46000 3.5V ~ 60V、500mA、同期整流 降圧コンバータ LM46000-Q1 AEC-Q100 認証済み、3.5 ~ 60V、0.5A、同期整流降圧型電圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM46000PWPEVM — LM46000PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM46000PWPEVM LM46000PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM46000EVM User Guide 2014/04/16
証明書 LM46000PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02