ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

LM46000

アクティブ

3.5V ~ 60V、500mA、同期整流 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36506 アクティブ 4μA の静止電流 (IQ)、3V ~ 65V、0.6A、超小型、同期整流降圧コンバータ Smaller footprint, lower IQ and lower EMI.
TPSM365R6 アクティブ 3V ~ 36V 入力、1V ~ 13V 出力、0.6A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000024 Duty cycle (max) (%) 99
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • レギュレーション時の静止電流: 24µA
  • 軽負荷時でも高効率(DCM および PFM 時)
  • EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
  • 同期整流器内蔵
  • 可変周波数範囲:200 kHz~2.2 MHz(デフォルト:500 kHz)
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 内部補償
  • 各種コンデンサ(セラミック、ポリマー、タンタル、アルミ)のほとんどの組み合わせで安定動作
  • パワー・グッド・フラグ出力
  • プリバイアス負荷に対応したソフト・スタート
  • 内部ソフト・スタート: 4.1ms
  • 外部コンデンサによってソフト・スタート時間を延長可能
  • 出力電圧トラッキング制御機能
  • 高精度のイネーブルによるシステム UVLO 設定
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM46000を使用するカスタム設計を作成
  • レギュレーション時の静止電流: 24µA
  • 軽負荷時でも高効率(DCM および PFM 時)
  • EN55022/CISPR 22 EMI 標準に準拠
  • 同期整流器内蔵
  • 可変周波数範囲:200 kHz~2.2 MHz(デフォルト:500 kHz)
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 内部補償
  • 各種コンデンサ(セラミック、ポリマー、タンタル、アルミ)のほとんどの組み合わせで安定動作
  • パワー・グッド・フラグ出力
  • プリバイアス負荷に対応したソフト・スタート
  • 内部ソフト・スタート: 4.1ms
  • 外部コンデンサによってソフト・スタート時間を延長可能
  • 出力電圧トラッキング制御機能
  • 高精度のイネーブルによるシステム UVLO 設定
  • ヒカップ・モードによる出力短絡保護
  • 過熱時のサーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM46000を使用するカスタム設計を作成

LM46000レギュレータは使いやすい同期整流降圧型DC-DCコンバータで、3.5V~60Vの範囲の入力電圧から、最大500mAの負荷電流を駆動できます。LM46000はごく小さなソリューション・サイズで、非常に高い効率、出力精度、低いドロップアウト電圧を実現します。広範な製品ファミリには、1A、2Aの負荷電流の製品が、ピン互換のパッケージで用意されています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。オプション機能として、プログラム可能なスイッチング周波数、同期、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、内部ソフト・スタート、延長可能なソフト・スタート、トラッキングなどの機能があり、広範なアプリケーション向けの柔軟で使いやすいプラットフォームとなります。不連続導通および自動周波数変調によって、軽負荷時の効率を向上させています。このファミリは必要な外付け部品がわずかで、単純で最適なPCBレイアウトに適したピン配置です。保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、出力短絡保護が搭載されています。LM46000デバイスは、16ピンのリード付き、リード・ピッチ0.65mmのHTSSOP (PWP)パッケージ(6.6mm×5.1mm×1.2mm)で供給されます。LM46001、LM46002、LM43603、LM43602、LM43601、LM43600とピン互換です。

LM46000レギュレータは使いやすい同期整流降圧型DC-DCコンバータで、3.5V~60Vの範囲の入力電圧から、最大500mAの負荷電流を駆動できます。LM46000はごく小さなソリューション・サイズで、非常に高い効率、出力精度、低いドロップアウト電圧を実現します。広範な製品ファミリには、1A、2Aの負荷電流の製品が、ピン互換のパッケージで用意されています。ピーク電流モード制御の採用によって、単純な制御ループ補償とサイクル単位の電流制限を実現しています。オプション機能として、プログラム可能なスイッチング周波数、同期、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、内部ソフト・スタート、延長可能なソフト・スタート、トラッキングなどの機能があり、広範なアプリケーション向けの柔軟で使いやすいプラットフォームとなります。不連続導通および自動周波数変調によって、軽負荷時の効率を向上させています。このファミリは必要な外付け部品がわずかで、単純で最適なPCBレイアウトに適したピン配置です。保護機能として、サーマル・シャットダウン、VCC低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、出力短絡保護が搭載されています。LM46000デバイスは、16ピンのリード付き、リード・ピッチ0.65mmのHTSSOP (PWP)パッケージ(6.6mm×5.1mm×1.2mm)で供給されます。LM46001、LM46002、LM43603、LM43602、LM43601、LM43600とピン互換です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
29 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM46000 3.5V~60V、0.5Aの同期整流降圧型電圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 5月 22日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
アプリケーション・ノート Differences Between LM4600x/LM4360x A and Non-A OPNs 2018年 3月 27日
ホワイト・ペーパー Synchronous Rectification in High-Performance Power Converter Design (Rev. A) 2016年 9月 15日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER Synchronous Regulator Series (Rev. B) 2016年 2月 8日
アプリケーション・ノート Cap Drop Offline Supply for E-Meters 2015年 6月 16日
アプリケーション・ノート Cost-Effective Transformerless Offline Supply for Light Load Applications (Rev. A) 2015年 6月 16日
技術記事 Inverting made simple by unleashing the buck PDF | HTML 2015年 5月 19日
アプリケーション・ノート Inverting Applications Made SIMPLE With LM4600x and LM4360x (Rev. B) 2015年 2月 20日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール (Rev. A 翻訳版) 2014年 12月 10日
アプリケーション・ノート Thermal Design Made Simple With LM43603 and LM46002 2014年 9月 15日
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
アプリケーション・ノート Compensation Made SIMPLE With LM4360x, LM4600x 2014年 7月 29日
アプリケーション・ノート AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM46000PWPEVM — LM46000PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール

The LM46000PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM46000PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from a 3.5V to 60V input and provides a 3.3V output at 0.5A.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM46000 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SLIM317A.ZIP (154 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM46000 PSpice Average Model

SLIM318.ZIP (76 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM46000 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM728A.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM46000 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM727.ZIP (1 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ