LM46002PWPEVM
LM46002PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール
LM46002PWPEVM
概要
The Texas Instruments LM46002PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM46002PWP, A 60V Synchronous Step-Down Converter. The EVM operates from a 3.5V to 60V input and provides a 5V output at 2A.
特長
- High efficiency at light load
- Synchronous rectification
- Frequency synchronization
- Wide VIN range
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LM46002PWPEVM — LM46002PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール
LM46002PWPEVM — LM46002PWP 同期整流・降圧コンバータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM46002 EVM User Guide | 2013/08/08 | |||
| 証明書 | LM46002PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |