LM4819MBD

350mW オーディオ・パワー・アンプ、シャットダウン・モード付

概要

The LM4819 is a mono bridged power amplifier that is capable of delivering 350mWRMS output power into a 16Ω load or 300mWRMS output power into an 8Ω load with 10% THD+N from a 5V power supply.

This LM4819MBD is an evaluation board designed to ease the evaluation and effort during the development of a circuit using the LM4819M. It is an easy to use stand-alone board that requires power and GND, an input signal and an output load.

特長
  • Available in SOP surface mount package.
  • Switch on/off click suppression.
  • Unity-gain stable.
  • Minimum external components.

Applications:

  • General purpose audio
  • Portable electronic devices
  • Information Appliances (IA)

 

汎用オーディオ アンプ
LM4819 350mW、モノラル、アナログ入力 Class-AB オーディオ アンプ / VSSOP パッケージ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM4819MBD/NOPB — 350mW Audio Power Amplifier with Shutdown Mode

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM4819MBD/NOPB 350mW Audio Power Amplifier with Shutdown Mode

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 LM4819MBD/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。