LM4819
- WSON, SOIC, and VSSOP Surface Mount Packaging
- Switch On/Off Click Suppression
- Unity-Gain Stable
- Minimum External Components
Key Specifications
- THD+N at 1kHz, 350mW Continuous Average Output Power into 16Ω: 10% (max)
- THD+N at 1kHz, 300mW Continuous Average Output Power into 8Ω: 10% (max)
- Shutdown Current: 0.7μA (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4819 is a mono bridged power amplifier that is capable of delivering 350mWRMS output power into a 16Ω load or 300mWRMS output power into an 8Ω load with 10% THD+N from a 5V power supply.
The LM4819 Boomer audio power amplifier is designed specifically to provide high quality output power and minimize PCB area with surface mount packaging and a minimal amount of external components. Since the LM4819 does not require output coupling capacitors, bootstrap capacitors or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable applications.
The closed loop response of the unity-gain stable LM4819 can be configured using external gain-setting resistors. The device is available in WSON, VSSOP, and SOIC package types to suit various applications.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4819 350mW Audio Power Amplifier with Shutdown Mode データシート (Rev. D) | 2013年 3月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM4819MBD — 350mW オーディオ・パワー・アンプ、シャットダウン・モード付
The LM4819 is a mono bridged power amplifier that is capable of delivering 350mWRMS output power into a 16Ω load or 300mWRMS output power into an 8Ω load with 10% THD+N from a 5V power supply.
This LM4819MBD is an evaluation board designed to ease the evaluation and effort during the development of (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDM-TM4C129CAMERA — ARM® Cortex®-M マイクロコントローラ (MCU) 向けカメラのリファレンス・デザイン
TIDM-TM4C129POEAUDIO — パワー・オーバー・イーサーネット(PoE)付きオーディオ通信のリファレンス・デザイン
TIDM-CONNECTED-ETHERNET — 接続されたイーサネット、USB、および LCD リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGL) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。