LM5006EVAL
LM5006 評価ボード
LM5006EVAL
概要
The LM5006EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 6V to 75V. The circuit delivers load currents to 500 mA, with current limit set at a nominal 1 Amp
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LM5006EVAL/NOPB — LM5006 ワイド入力電圧範囲(Vin)、コンスタント・オンタイム降圧スイッチング・レギュレータ向け評価ボード
LM5006EVAL/NOPB — LM5006 ワイド入力電圧範囲(Vin)、コンスタント・オンタイム降圧スイッチング・レギュレータ向け評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2050 LM5006 Evaluation Board (Rev. A) | 2013/04/25 | |||
| 証明書 | LM5006EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |