ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

6 ~ 75V、広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、コンスタント オンタイム非同期整流降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR38010 アクティブ 40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 80V、1.0A、2.2MHz、降圧コンバータ Smaller footprint, lower EMI, lower IQ, higher efficiency and spread spectrum.
TPSM365R6 アクティブ 3V ~ 36V 入力、1V ~ 13V 出力、0.6A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.65 Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 2.5 Features Enable, Over Current Protection, Power good, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 99
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.65 Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 2.5 Features Enable, Over Current Protection, Power good, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 99
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 動作入力電圧範囲: 6V ~ 75V
  • 80V N チャネル降圧スイッチ内蔵
  • スタートアップ・レギュレータ内蔵
  • ループ補償不要
  • 超高速負荷応答
  • 入力や負荷の変動に関係なく一定に維持される動作周波数
  • 設定可能な出力電圧は2.5V 以上
  • 高精度内部リファレンス電圧: ± 2.5%
  • フォールドバックを減らす高度な電流制限機能
  • ステータス・フラグ出力付きプログラマブル入力UV 検出器
  • 同期整流器用ゲート出力ドライバ
  • 無負荷時でもブートストラップ・ゲート駆動を可能とするプリチャージ・スイッチ
  • サーマル・シャットダウン
  • 動作入力電圧範囲: 6V ~ 75V
  • 80V N チャネル降圧スイッチ内蔵
  • スタートアップ・レギュレータ内蔵
  • ループ補償不要
  • 超高速負荷応答
  • 入力や負荷の変動に関係なく一定に維持される動作周波数
  • 設定可能な出力電圧は2.5V 以上
  • 高精度内部リファレンス電圧: ± 2.5%
  • フォールドバックを減らす高度な電流制限機能
  • ステータス・フラグ出力付きプログラマブル入力UV 検出器
  • 同期整流器用ゲート出力ドライバ
  • 無負荷時でもブートストラップ・ゲート駆動を可能とするプリチャージ・スイッチ
  • サーマル・シャットダウン

LM5006 は、低コストに高効率の降圧型レギュレータを構成するために必要なすべての機能を備えた降圧型スイッチング・レ ギュレータです。 この高耐圧レギュレータは、耐圧80V のNチャネルMOSFET スイッチとスタートアップ・レギュレータ(内 部回路用電源)を搭載しています。 本デバイスはMSOP-10パッケージで供給され容易に実装できます。 レギュレータの制御に は、オン時間をVIN に反比例させる方式を採用しています。 この機能により、入力電圧変動や負荷変動に対して動作周波数 が比較的一定に保たれます。 制御方式はループ補償回路を必要としないため、高速な過渡応答特性が得られます。 VOUT に反比例する強制的なオフ時間を持たせることによる高度な電流制限機能が実装されています。 この機能によって、フォール ドバックを最小限に抑えながら、短絡に対する的確な制御が可能となっています。 その他の特長として、 サーマル・シャットダ ウン、VCC アンダーボルテージ・ロックアウト、最大デューティ・サイクル制限、プリチャージ・スイッチ、ステータス・フラグ出 力付きプログラマブル・アンダーボルテージ(UV) 検出器、同期整流器用のゲート・ドライバ出力などがあります。

LM5006 は、低コストに高効率の降圧型レギュレータを構成するために必要なすべての機能を備えた降圧型スイッチング・レ ギュレータです。 この高耐圧レギュレータは、耐圧80V のNチャネルMOSFET スイッチとスタートアップ・レギュレータ(内 部回路用電源)を搭載しています。 本デバイスはMSOP-10パッケージで供給され容易に実装できます。 レギュレータの制御に は、オン時間をVIN に反比例させる方式を採用しています。 この機能により、入力電圧変動や負荷変動に対して動作周波数 が比較的一定に保たれます。 制御方式はループ補償回路を必要としないため、高速な過渡応答特性が得られます。 VOUT に反比例する強制的なオフ時間を持たせることによる高度な電流制限機能が実装されています。 この機能によって、フォール ドバックを最小限に抑えながら、短絡に対する的確な制御が可能となっています。 その他の特長として、 サーマル・シャットダ ウン、VCC アンダーボルテージ・ロックアウト、最大デューティ・サイクル制限、プリチャージ・スイッチ、ステータス・フラグ出 力付きプログラマブル・アンダーボルテージ(UV) 検出器、同期整流器用のゲート・ドライバ出力などがあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 80V、600mAコンスタント・オンタイム制御降圧型スイッチング・レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 3月 8日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
その他の技術資料 LM5006 入力6V~75V, 出力600mA 高入力COT制御降圧DCDCコンバータ 2013年 12月 11日
ホワイト・ペーパー Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
アプリケーション・ノート AN-2171 Designing Constant-On-Time Buck Regulators for Low Drop-Out Voltage (Rev. A) 2013年 4月 23日
製品概要 LM5006製品概要 2012年 8月 19日
その他の技術資料 High-Voltage PoL Power Solutions 2012年 1月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5006EVAL — LM5006 評価ボード

The LM5006EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 6V to 75V. The circuit delivers load currents to 500 mA, with current (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5006 PSPICE Transient Model

SNVM703.ZIP (34 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5006 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAL5.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5006QUICK-CALC — LM5006 クイック スタート カリキュレータ

リファレンス・デザイン

PMP9676 — クラス 1 非絶縁降圧コンバータ (5V/560mA)、PoE PD アプリケーション用、リファレンス デザイン

このコンバータは、絶縁が不要なクラス 1 PoE PD アプリケーションで使用されます。  TPS2378 PD コントローラと LM5006 Buck コンバータにより、小型サイズで高効率の 5V/560mA 出力を提供します。  LM5006 は、最低コストを実現するためにダイオード整流構成、または効率向上のために同期 FET 整流構成で使用できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian