LM5017EVAL
LM5017 広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流降圧レギュレータの評価ボード
LM5017EVAL
概要
The LM5017 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.
購入と開発の開始
評価ボード
LM5017EVAL/NOPB
— LM5017 広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流降圧レギュレータの評価ボード
LM5017EVAL/NOPB
—
LM5017 広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流降圧レギュレータの評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2200 LM5017 Evaluation Board (Rev. B) | 2013/04/30 | |||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) | 2013/08/13 | |||
| 証明書 | LM5017EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |