ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5169 アクティブ Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、650mA DC/DC コンバータ FPWM and PFM mode option and low IQ.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 7.5 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.25 Switch current limit (typ) (A) 1.3 Features Enable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 7.5 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.25 Switch current limit (typ) (A) 1.3 Features Enable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 7.5V~100V の広い入力電圧範囲
  • 100V のハイサイドおよびローサイド・スイッチを内蔵
  • ショットキー不要
  • コンスタント・オンタイム制御
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • ほぼ一定の動作周波数
  • インテリジェントなピーク電流制限
  • 出力電圧を 1.225V 以上で調整可能
  • 2% の高精度帰還基準電圧
  • 周波数を最大 1MHz まで調整可能
  • 調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • リモート・シャットダウン
  • サーマル・シャットダウン
  • パッケージ:
    • WSON-8
    • SO PowerPAD™-8
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成
  • 7.5V~100V の広い入力電圧範囲
  • 100V のハイサイドおよびローサイド・スイッチを内蔵
  • ショットキー不要
  • コンスタント・オンタイム制御
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • ほぼ一定の動作周波数
  • インテリジェントなピーク電流制限
  • 出力電圧を 1.225V 以上で調整可能
  • 2% の高精度帰還基準電圧
  • 周波数を最大 1MHz まで調整可能
  • 調整可能な低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • リモート・シャットダウン
  • サーマル・シャットダウン
  • パッケージ:
    • WSON-8
    • SO PowerPAD™-8
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・レギュレータ設計を作成

LM5017 は 100V、600mA の同期整流降圧型レギュレータで、ハイサイドとローサイドの MOSFET が内蔵されています。LM5017 に採用されているコンスタント・オンタイム (COT) 制御方式はループ補償が必要なく、過渡応答が非常に優れており、非常に高い降圧率を実現できます。オンタイムは入力電圧に反比例して変化し、入力電圧範囲の全体にわたって、周波数はほぼ一定に維持されます。高電圧のスタートアップ・レギュレータにより、IC の内部動作用および内蔵ゲート・ドライバ用にバイアス電力が供給されます。

ピーク電流制限回路により、過負荷状態から保護します。低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路は、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々にプログラム可能です。その他の保護機能として、サーマル・シャットダウンとバイアス電源低電圧誤動作防止 (VCC UVLO) が搭載されています。

LM5017 は、WSON-8 および HSOP PowerPAD-8 プラスチック・パッケージで供給されます。

LM5017 は 100V、600mA の同期整流降圧型レギュレータで、ハイサイドとローサイドの MOSFET が内蔵されています。LM5017 に採用されているコンスタント・オンタイム (COT) 制御方式はループ補償が必要なく、過渡応答が非常に優れており、非常に高い降圧率を実現できます。オンタイムは入力電圧に反比例して変化し、入力電圧範囲の全体にわたって、周波数はほぼ一定に維持されます。高電圧のスタートアップ・レギュレータにより、IC の内部動作用および内蔵ゲート・ドライバ用にバイアス電力が供給されます。

ピーク電流制限回路により、過負荷状態から保護します。低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路は、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々にプログラム可能です。その他の保護機能として、サーマル・シャットダウンとバイアス電源低電圧誤動作防止 (VCC UVLO) が搭載されています。

LM5017 は、WSON-8 および HSOP PowerPAD-8 プラスチック・パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM5168-Q1 アクティブ 車載対応、Fly-Buck™ 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ Fly-Buck capable 120-VIN, 300-mA device in same package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
29 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5017 100V、600mA、コンスタント・オンタイム式同期整流降圧/フライバック・レギュレータ データシート (Rev. K 翻訳版) 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2021年 9月 9日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
アプリケーション・ノート Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
アプリケーション概要 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
技術記事 Why a wide VIN DC/DC converter is a good fit for high-cell-count battery-powered d PDF | HTML 2017年 11月 21日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
技術記事 Simplifying 100V wide VIN power conversion PDF | HTML 2016年 11月 11日
技術記事 Laying out an inverting buck-boost converter for success PDF | HTML 2016年 9月 28日
アプリケーション・ノート IGBTゲート・ドライバの電源は最適化されていますか? 英語版 2016年 4月 8日
技術記事 Power Tips: Self-drive your synchronous rectifier PDF | HTML 2016年 3月 9日
ホワイト・ペーパー Fly-Buck™ コンバータを使用した絶縁型レールの迅速な設計 英語版 2016年 2月 17日
技術記事 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
技術記事 What is behind isolated DC/DC converter voltage regulation? PDF | HTML 2015年 8月 31日
Analog Design Journal Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014年 12月 17日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール (Rev. A 翻訳版) 2014年 12月 10日
その他の技術資料 LM5017/18/19 & LM25017/8/9 入力9V~100V, 48V 出力600mA,300mA,100mA 2013年 12月 11日
製品概要 Fly-Buck™ Solution 2013年 11月 19日
ホワイト・ペーパー Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 2013年 8月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2200 LM5017 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 30日
アプリケーション・ノート AN-2171 Designing Constant-On-Time Buck Regulators for Low Drop-Out Voltage (Rev. A) 2013年 4月 23日
製品概要 LM5017(0.6A)/18(0.3A)/19(0.1A)製品概要 2012年 8月 19日
その他の技術資料 High-Voltage PoL Power Solutions 2012年 1月 30日
その他の技術資料 LM5017 Quick Start Calculator 2012年 1月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5017EVAL — LM5017 広い入力電圧範囲 (Vin)、同期整流降圧レギュレータの評価ボード

The LM5017 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5017ISOEVAL — LM5017 絶縁型バイアス電源評価ボード

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM5017 Constant-On-Time regulator. LM5017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating isolated buck converter.

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5017 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVM020B.ZIP (31 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5017 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)

SNVM042A.TSC (203 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM5017 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SNVM041A.ZIP (15 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM5017 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAM1A.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

LM5017-QUICKSTART-CALC LM5017 Buck Quick Start Calculator

LM5017 Quick Start Circuit Component Calculators for Buck Regulator and Fly-Buck™ Converter

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

多くの TI リファレンス デザインには、LM5017 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian