LM5017ISOEVAL

LM5017 絶縁型バイアス電源評価ボード

LM5017ISOEVAL

ご注文はこちら

概要

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM5017 Constant-On-Time regulator. LM5017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating isolated buck converter.

特長
  • Input Range: 20V to 100V
  • Primary Output Voltage: 10V
  • Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
  • Maximum Load Current (Primary + Secondary): 300 mA
  • Maximum Power Output: 3W
  • Nominal Switching Frequency: 750 kHz
  • Efficiency (FIN = 48V, IOUT2 = 300 mA): 76 percent
  • Board size: 2 inch x 2 inch
DC/DC converters
LM25017 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、650mA、コンスタント オンタイム同期整流降圧レギュレータ LM5017 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5017ISOEVAL/NOPB — LM5017 絶縁型バイアス電源評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5017ISOEVAL/NOPB LM5017 絶縁型バイアス電源評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 2013/08/13
証明書 LM5017ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02