LM5030EVAL

100V プッシュプル電流モード PWM コントローラ

概要

LM5030 100 V Push-Pull Current Mode PWM Controller

特長
  • Internal high voltage start-up regulator
  • Single resistor oscillator setting
  • Synchroniziable
  • Error amplifier
  • Precision reference
  • Adjustable Softstart
  • Dual mode over-current protection
  • Slope compensation
  • 1.5A peak gate drivers
  • Thermal shutdown

Applications:

  • Telecommunication power converters
  • Industrial power converters
  • +42 V Automotive Systems

 

AC/DC controllers
LM5030 100V プッシュプル電流モード PWM コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5030EVAL — 100V Push-Pull Current Mode PWM Controller

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5030EVAL 100V Push-Pull Current Mode PWM Controller

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1305 LM5030 Evaluation Board (Rev. A) 2013/05/06
証明書 LM5030EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。