ホーム パワー マネージメント AC/DC switching regulators AC/DC controllers

100V プッシュプル電流モード PWM コントローラ

製品詳細

Topology Push pull Control mode Current Features Current limiting, Multi-topology, Programmable slope compensation, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 49
Topology Push pull Control mode Current Features Current limiting, Multi-topology, Programmable slope compensation, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 49
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • Internal High-Voltage Start-Up Regulator
  • Single Resistor Oscillator Setting
  • Synchronizable
  • Error Amplifier
  • Precision Reference
  • Adjustable Softstart
  • Dual Mode Overcurrent Protection
  • Slope Compensation
  • Direct Optocoupler Interface
  • 1.5-A Peak Gate Drivers
  • Thermal Shutdown
  • Internal High-Voltage Start-Up Regulator
  • Single Resistor Oscillator Setting
  • Synchronizable
  • Error Amplifier
  • Precision Reference
  • Adjustable Softstart
  • Dual Mode Overcurrent Protection
  • Slope Compensation
  • Direct Optocoupler Interface
  • 1.5-A Peak Gate Drivers
  • Thermal Shutdown

The LM5030 high-voltage PWM controller contains all of the features needed to implement push-pull and bridge topologies, using current-mode control in a small 10-pin package. This device provides two alternating gate driver outputs. The LM5030 includes a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range of 14 V to 100 V. Additional features include: error amplifier, precision reference, dual mode current limit, slope compensation, softstart, sync capability, and thermal shutdown. This high speed IC has total propagation delays less than 100 ns and a 1-MHz capable single-resistor adjustable oscillator.

The LM5030 high-voltage PWM controller contains all of the features needed to implement push-pull and bridge topologies, using current-mode control in a small 10-pin package. This device provides two alternating gate driver outputs. The LM5030 includes a high-voltage start-up regulator that operates over a wide input range of 14 V to 100 V. Additional features include: error amplifier, precision reference, dual mode current limit, slope compensation, softstart, sync capability, and thermal shutdown. This high speed IC has total propagation delays less than 100 ns and a 1-MHz capable single-resistor adjustable oscillator.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5033 アクティブ 100V プッシュプル電圧モード PWM コントローラ Lower 1ku price, with voltage control

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5030 100-V Push-Pull Current Mode PWM Controller データシート (Rev. D) PDF | HTML 2015年 11月 24日
ホワイト・ペーパー Power Electronics in Motor Drives: Where is it? (Rev. A) 2019年 10月 1日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート IGBTゲート・ドライバの電源は最適化されていますか? 英語版 2016年 4月 8日
アプリケーション・ノート LM5030 Application: DC - DC Converter Utilizing the Push-Pull Topology 2007年 3月 21日
ホワイト・ペーパー PWM DC-DC Cntrllrs w/Built-In Strt-Up Regs Simp Switch Pwr Supply Design 2005年 10月 1日
ホワイト・ペーパー Communications System Power Supply Designs 2004年 1月 1日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5030EVAL — 100V プッシュプル電流モード PWM コントローラ

LM5030 100 V Push-Pull Current Mode PWM Controller

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5030 PSPICE Model

SNVM017.ZIP (596 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5030MATHCAD-CALC — LM5030 Mathcad デザインツール

リファレンス・デザイン

TIDA-01352 — 400W連続、スケーラブル、±2.5~±150V、プログラム可能な超音波電源のリファレンス デザイン

TIDA-01352 は、超音波送信回路に電力を供給するデジタル プログラマブル電源に最適なソリューションを提供し、モジュール型で効率的なパワー スケーリング機能を実現します。このリファレンス デザインはプッシュプル トポロジを使用し、高電圧(HV)、低電圧(LV)、中電圧(MID)の電源を生成します。複数の HV レールは ±50V ~ ±150V の範囲でプログラマブル、また LV と MID の各レールは ±2.5V ~ ±50V の範囲でプログラマブルです。この電源は、各レールで 100W の連続定格電力を供給できます。このプログラム能力は、オンボードの12ビット (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00181 — 絶縁 4 レール、プッシュプル IGBT ゲートドライブ電源

このリファレンス・デザインは、24V の単一 DC 入力電圧を受け入れ、IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor、絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ)ゲート・ドライバで必要とされる、正と負の絶縁型電圧レールを供給します。IGBT は、AC モーターの速度を制御する可変周波数駆動用の三相インバータで使用されます。このリファレンス・デザインでは、プッシュプル絶縁型制御トポロジーを使用して、IEC61800-5 に準拠する絶縁を実現するとともに、事前安定化された 24Vdc 入力を受け入れて動作することを想定しています。

(5% (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian
WSON (DPR) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ