LM5050MK-2EVAL

LM5050-2 評価ボード

LM5050MK-2EVAL

ご注文はこちら

概要

The LM5050-2 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM5050-2 OR-ing Diode Controller. It is intended for evaluation of the functions of the LM5050-2.

理想ダイオードと OR コントローラ
LM5050-2 6V ~ 75V、400μA の静止電流 (IQ)、ORing FETコントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5050MK-2EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5050-2

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5050MK-2EVAL/NOPB Evaluation Board for the LM5050-2

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2051 LM5050-2EVAL Evaluation Board (Rev. A) 2013/05/06
証明書 LM5050MK-2EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LM5050MK-2EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。