LM5050-2
- Wide Operating Input Voltage Range: +6V to +75V
- +100 Volt Transient Capability
- Charge Pump Gate Driver for External N-Channel MOSFET
- MOSFET Diagnostic Test Mode
- Fast 50ns Response to Current Reversal
- 2A Peak Gate Turn-off Current
- Minimum VDS Clamp for Faster Turn-off
- Package: SOT-6 (Thin SOT23-6)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM5050-2 High Side OR-ing FET Controller operates in conjunction with an external MOSFET as an ideal diode rectifier when connected in series with a power source. This OR-ing controller allows MOSFETs to replace diode rectifiers in power distribution networks thus reducing both power loss and voltage drops.
The LM5050-2 controller provides charge pump gate drive for an external N-Channel MOSFET and a fast response comparator to turn off the FET when current flows in the reverse direction. The LM5050-2 can connect power supplies ranging from +6V to +75V and can withstand transients up to +100V.
The LM5050-2 also provides a FET test diagnostic mode which allows the system controller to test for shorted MOSFETs.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM5050-2 High Side OR-ing FET Controller データシート (Rev. B) | 2013年 3月 8日 | |||
| アプリケーション・ノート | Basics of Ideal Diodes (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 10月 5日 | |||
| e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2051 LM5050-2EVAL Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 6日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5050MK-2EVAL — LM5050-2 評価ボード
LM5050-2 TINA-TI Transient Reference Design
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-050026-23881 — マルチポート アプリケーション向け 24 ポート (PoE 2、4 ペア) PSE (給電側) のリファレンス デザイン
PMP41114 — すべての GaN スイッチ搭載、3.6kW、54V、単相 AC/DC 整流器のリファレンス デザイン
TIDA-00702 — 60W 24V 高効率産業用電源、精密電圧、電流、電力制限
リファレンス デザインの主な特長は次のとおりです:
- NEC Class-2 (...)
TIDA-00701 — 高精度の電流/ 電力制限機能搭載、100W、24V、高効率、高 PF (力率) の産業用電源
TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。