LM5066H1EVM

LM5066H1 評価基板

LM5066H1EVM

ご注文はこちら

概要

This user’s guide describes the LM5066H1EVM. The LM5066H1EVM contains evaluation and reference circuitry for the LM5066H1 hot-swap controller. The LM5066H1 device combines a high-performance hot-swap controller with a PMBus interface to accurately measure, protect, and control the electrical operating conditions of systems connected to a backplane power bus.

特長
  • 40V to 60V (typical) operation
  • 40A to 200A programmable overcurrent threshold using PMBus
  • Adjustable output voltage slew rate control
  • Adjustable transient current blanking timer using PMBus
  • TVS diode for input and Schottky diode for output transient protections
  • Programmable current limiting and power limiting for complete SOA protection
ホットスワップ コントローラ
LM5066H I/V/P 監視機能と PMBus™ インターフェイス搭載、5.5V ~ 90V、高度なホットスワップ コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5066H1EVM — LM5066H1 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5066H1EVM LM5066H1 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LM5066HXEVM-GUI — LM5066Hx の評価基板 GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホットスワップ コントローラ
LM5066H I/V/P 監視機能と PMBus™ インターフェイス搭載、5.5V ~ 90V、高度なホットスワップ コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5066H1EVM LM5066H1 評価基板

LM5066HXEVM-GUI LM5066Hx の評価基板 GUI

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2025/12/19
製品
ホットスワップ コントローラ
LM5066H I/V/P 監視機能と PMBus™ インターフェイス搭載、5.5V ~ 90V、高度なホットスワップ コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5066H1EVM LM5066H1 評価基板

リリース情報

https://dev.ti.com/gallery/view/PowerSwitches/LM5066Hx/ver/1.0.0/

最新情報

  • New GUI for LM5066Hx device
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5066H1 評価基板 PDF | HTML 英語版 2026/01/09
証明書 LM5066H1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/12/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。