LM5117EVAL
LM5117 評価ボード
LM5117EVAL
概要
The LM5117 evaluation board provides the design engineer with a fully functional synchronous buck converter based on Emulated Current Mode Control to evaluate the LM5117 controller IC. The evaluation board provides 12V output with a 9A current capability in addition with average output current information. The input voltage ranges from 15V to 55V.
購入と開発の開始
評価ボード
LM5117EVAL/NOPB — LM5117 ワイド入力電圧範囲(Vin)、同期整流・降圧コントローラの評価モジュール
LM5117EVAL/NOPB — LM5117 ワイド入力電圧範囲(Vin)、同期整流・降圧コントローラの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2103 LM5117 Evaluation Board (Rev. B) | 2013/04/24 | |||
| 証明書 | LM5117EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |