LM5150RUMHDEVM

LM5150RUMHDEVM 評価基板

LM5150RUMHDEVM

ご注文はこちら

概要

LM5150RUMHDEVM 評価基板 (EVM) は、クランキングの間も自動車のバッテリから最小電圧を供給するように設計されており、入力電圧範囲 (VIN) が広く、静止電流 (IQ) が小さい昇圧コントローラ IC である LM5150 を使用した高密度レイアウト設計の例を提示します。

評価基板を正常に起動するには、出力に最低 5V が必要です。起動後、入力電圧が最小 3.2V、最大 40V に変化しても対処できます。評価基板は、最大 1.1A (連続)、2.2A (ピーク) の負荷電流で最小 6.8V を生成します。入力 / 出力電圧が出力で最低 6.8V を保証できるだけ十分に高い場合、デバイスは自動的に低 IQ スタンバイ モードになります。

特長
  • 3.2V ~ 40V の入力電圧範囲 (起動には 5V が必要)
  • 入力電圧がターゲット以下に低下した場合の 6.8V ターゲット出力電圧
  • 最大 2.2A の出力電流 (連続 1.1A、ピーク 2.2A)
  • 440kHz (標準値) スイッチング周波数
  • 2.2MHz (標準値) スイッチング周波数
DC/DC コントローラ
LM5150-Q1 車載対応、6.8V、7.5V、8.5V、10.5V の各出力オプション対応、1.5V ~ 42V VIN、低静止電流 (IQ) 昇圧コントローラ LM51501-Q1 車載対応、6V、6.5V、9.5V、11.5V の各出力オプション対応、1.5V ~ 42V VIN、低静止電流 (IQ) 昇圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5150RUMHDEVM — LM5150RUMHDEVM の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5150RUMHDEVM LM5150RUMHDEVM の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5150RUMHDEVM User's Guide 2017/08/14
証明書 LM5150RUMHDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。