ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM51501-Q1

アクティブ

車載対応、6V、6.5V、9.5V、11.5V の各出力オプション対応、1.5V ~ 42V VIN、低静止電流 (IQ) 昇圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM51521-Q1 アクティブ 車載対応、ディスエーブル可能なバイパス モード搭載、2.2MHz、広い VIN、低静止電流 (IQ)、同期整流昇圧コントローラ LM51521-Q1 is a synchronous boost with higher efficiency

製品詳細

Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 11.5 Vout (min) (V) 6 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Spread Spectrum EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 87 Iq (typ) (A) 0.000015 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Boost Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 11.5 Vout (min) (V) 6 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, Spread Spectrum EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 87 Iq (typ) (A) 0.000015 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • VOUT ≥ 5Vのとき、1.5V~42V の広い VIN 入力範囲 (絶対最大定格 65V)
  • 低いシャットダウン電流 (IQ ≤ 5µA)
  • 低いスタンバイ電流 (IQ ≤ 15µA)
  • 4つのプログラム可能な出力電圧オプションおよび 2つの構成を選択可能
    • 6.0V、6.5V、9.5V、11.5V
    • アイドリング・ストップまたは e-Call (緊急通報) 構成
  • 220kHz~2.3MHz の可変スイッチング周波数
  • ウェークアップ・モードとスタンバイ・モードの自動的な遷移
  • 選択可能なクロック同期
  • 昇圧ステータス・インジケータ
  • 1.5A ピーク MOSFET ゲート・ドライバ
  • 調整可能なサイクル単位の電流制限
  • サーマル・シャットダウン
  • ウェッタブル・フランクと非ウェッタブル・フランク・オプションの 16 ピン WQFN
  • WEBENCH Power Designer により LM51501-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • VOUT ≥ 5Vのとき、1.5V~42V の広い VIN 入力範囲 (絶対最大定格 65V)
  • 低いシャットダウン電流 (IQ ≤ 5µA)
  • 低いスタンバイ電流 (IQ ≤ 15µA)
  • 4つのプログラム可能な出力電圧オプションおよび 2つの構成を選択可能
    • 6.0V、6.5V、9.5V、11.5V
    • アイドリング・ストップまたは e-Call (緊急通報) 構成
  • 220kHz~2.3MHz の可変スイッチング周波数
  • ウェークアップ・モードとスタンバイ・モードの自動的な遷移
  • 選択可能なクロック同期
  • 昇圧ステータス・インジケータ
  • 1.5A ピーク MOSFET ゲート・ドライバ
  • 調整可能なサイクル単位の電流制限
  • サーマル・シャットダウン
  • ウェッタブル・フランクと非ウェッタブル・フランク・オプションの 16 ピン WQFN
  • WEBENCH Power Designer により LM51501-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM51501-Q1 デバイスは、入力範囲の広い自動昇圧コントローラです。このデバイスは、自動車のクランキング時に、車載バッテリやバックアップ・バッテリから安定した出力電圧を維持するために使用できます。

LM51501-Q1 のスイッチング周波数は、220kHz~2.3MHz の範囲で抵抗を使ってプログラム可能です。高速なスイッチング (2.2MHz 以上) により、AM 帯域との干渉が最小化され、ソリューション・サイズの小型化と、高速な過渡応答を実現できます。

LM51501-Q1 は、あらかじめ設定されたスタンバイ・スレッショルドよりも入力または出力電圧が高いときは IQ の低いスタンバイ・モードで動作し、出力電圧が設定されたウェークアップ・スレッショルドを下回ると自動的にウェークアップします。

このデバイスは、IQ の低いスタンバイ・モードとの間で遷移を行うことにより、軽負荷時にバッテリ駆動時間を延長します。1 本の抵抗により、目標出力レギュレーション電圧と、構成の両方をプログラムできます。その他、低いシャットダウン電流、昇圧ステータス・インジケータ、サイクル単位の可変電流制限、サーマル・シャットダウンなどの機能が搭載されています。ステータス・インジケータを使用して、昇圧を行っていないときはダイオードをバイパスし、消費電力を減らすように回路を制御できます。e-Call (緊急通報) モードでは、このデバイスで遮断スイッチを制御して、バックアップ・バッテリを保護できます。

LM51501-Q1 デバイスは、入力範囲の広い自動昇圧コントローラです。このデバイスは、自動車のクランキング時に、車載バッテリやバックアップ・バッテリから安定した出力電圧を維持するために使用できます。

LM51501-Q1 のスイッチング周波数は、220kHz~2.3MHz の範囲で抵抗を使ってプログラム可能です。高速なスイッチング (2.2MHz 以上) により、AM 帯域との干渉が最小化され、ソリューション・サイズの小型化と、高速な過渡応答を実現できます。

LM51501-Q1 は、あらかじめ設定されたスタンバイ・スレッショルドよりも入力または出力電圧が高いときは IQ の低いスタンバイ・モードで動作し、出力電圧が設定されたウェークアップ・スレッショルドを下回ると自動的にウェークアップします。

このデバイスは、IQ の低いスタンバイ・モードとの間で遷移を行うことにより、軽負荷時にバッテリ駆動時間を延長します。1 本の抵抗により、目標出力レギュレーション電圧と、構成の両方をプログラムできます。その他、低いシャットダウン電流、昇圧ステータス・インジケータ、サイクル単位の可変電流制限、サーマル・シャットダウンなどの機能が搭載されています。ステータス・インジケータを使用して、昇圧を行っていないときはダイオードをバイパスし、消費電力を減らすように回路を制御できます。e-Call (緊急通報) モードでは、このデバイスで遮断スイッチを制御して、バックアップ・バッテリを保護できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM51501-Q1 広い VIN の車載用低 IQ 昇圧コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 11月 19日
機能安全情報 LM5150x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution 2020年 5月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5150RUMEVM — LM5150RUM 評価基板

LM5150RUMEVM 評価基板 (EVM) は、クランキングの間も自動車のバッテリから最小電圧を供給するように設計されており、入力電圧範囲 (VIN) が広く静止電流 (IQ) が小さい昇圧コントローラである LM5150 同期整流昇圧コントローラである IC を評価するためのフル機能の昇圧コンバータを設計エンジニアに提供します。

評価基板を正常に起動するには、出力に最低 5V が必要です。起動後、入力電圧が最小 2.5V、最大 40V に変化しても対処できます。この EVM は、負荷電流が最大 2.94A の場合に最小 8.5V (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5150RUMHDEVM — LM5150RUMHDEVM 評価基板

LM5150RUMHDEVM 評価基板 (EVM) は、クランキングの間も自動車のバッテリから最小電圧を供給するように設計されており、入力電圧範囲 (VIN) が広く、静止電流 (IQ) が小さい昇圧コントローラ IC である LM5150 を使用した高密度レイアウト設計の例を提示します。

評価基板を正常に起動するには、出力に最低 5V が必要です。起動後、入力電圧が最小 3.2V、最大 40V に変化しても対処できます。評価基板は、最大 1.1A (連続)、2.2A (ピーク) の負荷電流で最小 6.8V を生成します。入力 / 出力電圧が出力で最低 6.8V (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM51501-Q1 PSpice Transient Model

SNVMBH5.ZIP (150 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian