LM5160DNTBKEVM
LM5160DNTBKEVM 広範囲 65V 入力、1.5A、同期整流・降圧 DC-DC コンバータ
LM5160DNTBKEVM
概要
The LM5160DNTBKEVM evaluation board provides a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 10V to 60V. The circuit delivers load currents to 1.5A. The application schematic is setup up to operate from a 24V nominal bus. The nominal switching frequency is approximately 300kHz. The high side and low side MOSFETs are integrated inside the LM5160.
特長
- 10V to 60V input voltage range
- 5V target output voltage
- Delivers up to 1.5A output load current
- FET place holder for EN/UVLO shutdown feature
- PWM mode pin feature to choose between CCM and DCM
購入と開発の開始
評価ボード
LM5160DNTBKEVM — LM5160DNTBKEVM 広範囲 65V 入力、1.5A、同期整流・降圧 DC-DC コンバータ
LM5160DNTBKEVM — LM5160DNTBKEVM 広範囲 65V 入力、1.5A、同期整流・降圧 DC-DC コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5160 Buck EVM User's Guide (Rev. B) | 2015/04/13 | |||
| 証明書 | LM5160DNTBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |