ホーム パワー マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5160A

アクティブ

LM5160A 広範囲入力 65V、2A 同期整流 降圧/Fly-Buck™ コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM5012 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、6V ~ 100V 入力、2.5A 非同期整流降圧 DC/DC コンバータ Higher input voltage rating, easy to use SO-8 package and low IQ.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Switch current limit (typ) (A) 2.5 Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 2 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 92
Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Switch current limit (typ) (A) 2.5 Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 2 Features Enable, Light load efficiency, Pre-bias soft start, Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Switching frequency (min) (kHz) 50 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 92
WSON (DNT) 12 16 mm² 4 x 4
  • 4.5V~65Vの広い入力電圧範囲
  • ハイサイド/ローサイド・スイッチ内蔵
    • 外付けショットキー・ダイオードが不要
  • 最大2Aの負荷電流
  • 適応型コンスタント・オンタイム制御
    • 外部ループ補償不要
    • 高速過渡応答
  • 強制PWMまたはDCM動作を選択可能
    • FPWMによるマルチ出力 Fly-Buck™
  • ほぼ一定のスイッチング周波数
    • 抵抗により最高1MHzに設定可能
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • プリバイアス付きスタートアップ
  • ±1%の帰還基準電圧
  • LM5160Aは外部のVCCバイアスを使用可能
  • 本質的な保護機能による堅牢な設計
    • ピーク電流制限保護
    • 入力UVLOおよびヒステリシスを調整可能
    • VCCおよびゲート・ドライブのUVLO保護
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5160Aを使用するカスタム設計を作成
  • 4.5V~65Vの広い入力電圧範囲
  • ハイサイド/ローサイド・スイッチ内蔵
    • 外付けショットキー・ダイオードが不要
  • 最大2Aの負荷電流
  • 適応型コンスタント・オンタイム制御
    • 外部ループ補償不要
    • 高速過渡応答
  • 強制PWMまたはDCM動作を選択可能
    • FPWMによるマルチ出力 Fly-Buck™
  • ほぼ一定のスイッチング周波数
    • 抵抗により最高1MHzに設定可能
  • ソフトスタート時間をプログラム可能
  • プリバイアス付きスタートアップ
  • ±1%の帰還基準電圧
  • LM5160Aは外部のVCCバイアスを使用可能
  • 本質的な保護機能による堅牢な設計
    • ピーク電流制限保護
    • 入力UVLOおよびヒステリシスを調整可能
    • VCCおよびゲート・ドライブのUVLO保護
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM5160Aを使用するカスタム設計を作成

LM5160/Aは65V、2Aの同期整流降圧コンバータで、ハイサイドとローサイドのMOSFETが内蔵されています。適応型コンスタント・オンタイム制御方式はループ補償が必要なく、高い降圧比と高速な過渡応答を実現できます。内部のフィードバック・アンプにより、動作温度範囲の全体にわたって出力電圧を±1%にレギュレートします。オン時間は入力電圧に反比例し、結果としてスイッチング周波数はほぼ一定になります。

ピークおよびバレー電流制限回路により、過負荷状況から保護されます。低電圧誤動作防止(EN/UVLO)回路では、入力の低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々に調整できます。LM5160/AはFPWMピンにより、無負荷から全負荷までの全域で連続導通モード(CCM)で動作するか、または軽負荷時に効率を上げるため自動的に不連続導通モード(DCM)に切り替わるようにプログラムされます。強制CCM動作では、複数の出力と、結合インダクタを使用する絶縁Fly-Buckアプリケーションがサポートされます。

LM5160AとLM5160は、特長およびピン構成が同一です。降圧およびFly-Buckアプリケーションでは、LM5160AのVCCピンに外部バイアス電源を接続できます。この追加機能により、ICの消費電力が減少し、高い入力電圧での効率が向上します。

LM5160/Aは65V、2Aの同期整流降圧コンバータで、ハイサイドとローサイドのMOSFETが内蔵されています。適応型コンスタント・オンタイム制御方式はループ補償が必要なく、高い降圧比と高速な過渡応答を実現できます。内部のフィードバック・アンプにより、動作温度範囲の全体にわたって出力電圧を±1%にレギュレートします。オン時間は入力電圧に反比例し、結果としてスイッチング周波数はほぼ一定になります。

ピークおよびバレー電流制限回路により、過負荷状況から保護されます。低電圧誤動作防止(EN/UVLO)回路では、入力の低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々に調整できます。LM5160/AはFPWMピンにより、無負荷から全負荷までの全域で連続導通モード(CCM)で動作するか、または軽負荷時に効率を上げるため自動的に不連続導通モード(DCM)に切り替わるようにプログラムされます。強制CCM動作では、複数の出力と、結合インダクタを使用する絶縁Fly-Buckアプリケーションがサポートされます。

LM5160AとLM5160は、特長およびピン構成が同一です。降圧およびFly-Buckアプリケーションでは、LM5160AのVCCピンに外部バイアス電源を接続できます。この追加機能により、ICの消費電力が減少し、高い入力電圧での効率が向上します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5160、LM5160A 入力範囲の広い65V、2A同期整流降圧/ Fly-Buck™ DC/DCコンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 11月 20日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
アプリケーション概要 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
技術記事 Why a wide VIN DC/DC converter is a good fit for high-cell-count battery-powered d PDF | HTML 2017年 11月 21日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
ホワイト・ペーパー Fly-Buck™ コンバータを使用した絶縁型レールの迅速な設計 英語版 2016年 2月 17日
技術記事 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
技術記事 How to design for EMC and isolation with Fly-Buck™ converters PDF | HTML 2015年 7月 28日
ユーザー・ガイド LM5160 FlyBuck (Isolated Buck) User’s Guide (Rev. A) 2015年 2月 6日
Analog Design Journal Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications 2015年 1月 29日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5160DNTBKEVM — LM5160DNTBKEVM 広範囲 65V 入力、1.5A、同期整流・降圧 DC-DC コンバータ

 

The LM5160DNTBKEVM evaluation board provides a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 5V output over an input range of 10V to 60V. The circuit delivers load currents to 1.5A. The application schematic is setup up (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5160DNTFBKEVM — LM5160DNTFBKEVM フライバック絶縁バイアス電源評価ボード

The LM5160DNTFBK evaluation module is designed to operate from a 24V nominal bus with an input voltage range of 18V to 32V.  It is capable of supplying 12V/400 mA to the load at the isolated output.  The nominal switching frequency is 300kHz.  The high side and low side MOSFETs are (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5160 PSpice Transient Model

SNVM692.ZIP (92 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5160 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM965.ZIP (3 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
  • LM3017 True Shutdown 機能搭載、高効率、ローサイド コントローラ
  • LM3478 2.97V ~ 40V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ
  • LM3478Q-Q1 スイッチング レギュレータ向け、10μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル コントローラ
  • LM3481 昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ
  • LM3481-Q1 AEC-Q100 認証済み、昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V の高効率コントローラ
  • LM3488 スイッチング レギュレータ向け、2.97V ~ 40V、広い入力電圧範囲 (Vin)、ローサイド、N チャネル コントローラ
  • LM3488Q-Q1 スイッチング レギュレータ向け、5μA のシャットダウン電流、40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、ローサイド、N チャネル コントローラ
  • LM3524D 40V、0.2A、350kHz PWM コントローラ
  • LM3578A アプリケーションに応じて、降圧、昇圧、終端向け、2V ~ 40VIN のスイッチング レギュレータ
  • LM5020 13 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ
  • LM5022 6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ
  • TL1451 デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路
  • TL1451A 広い入力電圧範囲、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル コントローラ
  • TL1451A-EP エンハンスド製品、デュアル、パルス幅変調 (PWM) 制御回路
  • TL1451A-Q1 AEC-Q100 認証済み、3.6V ~ 50V、デュアルチャネル PWM コントローラ
  • TL5001 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ
  • TL5001A 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ
  • TL5001A-Q1 広い入力範囲、基準電圧に対する ±3% の許容差、–20℃ ~ 85℃ の動作範囲、PWM コントローラ
  • TL5001M 広い入力範囲、基準電圧に対する ±5% の許容差、–55℃ ~ 125℃ の動作範囲、PWM コントローラ
  • TPS40210-Q1 700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
  • TPS40211-Q1 260mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ
  • TPS43000 マルチトポロジ(降圧 / 昇圧 / SEPIC)対応高効率 DC/DC コントローラ
  • TPS55010 FET 内蔵、2.95V ~ 6V 入力、2W、絶縁 DC/DC コンバータ
  • UC2572 負電圧出力、フライバック パルス幅変調器 (PWM)
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
  • LM25017 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、650mA、コンスタント オンタイム同期整流降圧レギュレータ
  • LM25018 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント オンタイム同期整流降圧レギュレータ
  • LM25019 7.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム同期整流降圧レギュレータ
  • LM2577 3.5V ~ 40V、3A、部品点数の少ない昇圧レギュレータ
  • LM2585 4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック レギュレータ
  • LM2586 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、3A 昇圧フライバック レギュレータ
  • LM2587 4V ~ 40V、5A、入力電圧範囲 (Vin) の広い昇圧フライバック レギュレータ
  • LM2588 周波数同期機能搭載、4V ~ 40V の広い入力電圧範囲 (VIN)、5A 昇圧フライバック レギュレータ
  • LM2621 1.2V ~ 14V の入力電圧、1A 負荷電流、昇圧 DC/DC
  • LM2623 0.8V ~ 14V の入力電圧、2A 負荷電流、昇圧 DC/DC
  • LM2623-Q1 AEC-Q100 認証済み、0.8V ~ 14V の入力電圧、2A の負荷電流、昇圧 DC/DC
  • LM2735 520kHz/1.6MHz、スペース効率のよい昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ
  • LM2735-Q1 AEC-Q100 認証済み、520kHz、1.6MHz、スペース効率の良い昇圧 / SEPIC DC/DC レギュレータ
  • LM34925 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、100mA、統合型 2 次側バイアス レギュレータ
  • LM34926 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、300mA、統合型 2 次側バイアス レギュレータ
  • LM34927 絶縁型 DC/DC コンバータ向け、7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、統合型 2 次側バイアス レギュレータ
  • LM5000 3.1 ~ 40V の広い入力電圧範囲、2A、電流モードの非同期整流 昇圧レギュレータ
  • LM5001 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、1A、電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ
  • LM5001-Q1 3.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ
  • LM5002 3.1 ~ 75V の広い入力電圧範囲 (Vin)、0.5A、電流モード、昇圧 / フライバック / SEPIC コンバータ
  • LM5015 4.25 ~ 75V、モノリシック、2 スイッチ、フォワード DC/DC レギュレータ
  • LM5017 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、600mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ
  • LM5018 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ
  • LM5019 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ
  • LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ
  • LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ
  • LM5160A LM5160A 広範囲入力 65V、2A 同期整流 降圧/Fly-Buck™ コンバータ
  • LM5161 ワイド入力 4.5V ~ 100V、1A 同期整流降圧/Fly-Buck コンバータ
  • LM78S40 1.5A、調整可能、昇圧 / 降圧 / 反転いずれかの構成のレギュレータ
  • TPS55340 5A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ
  • TPS55340-EP 拡張統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ
  • TPS55340-Q1 AEC-Q100 認証済み、統合型、5A、40V の広い入力範囲、昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC レギュレータ
  • TPS61175 ソフト スタート機能とプログラマブルなスイッチング周波数付き、3A、40V 高電圧昇圧コンバータ
  • TPS61175-Q1 ソフト スタート機能搭載、プログラマブルなスイッチング周波数、3A、40V の高電圧、昇圧コンバータ
計算ツール

LM5160DNTBK-CALC LM5160 Buck Regulator Quick Start Calculator

Welcome to the LM5160 Buck Regulator Quick Start Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM5160 65V, 1.5A COT Buck Regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
  • LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ
  • LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ
  • LM5160A LM5160A 広範囲入力 65V、2A 同期整流 降圧/Fly-Buck™ コンバータ
計算ツール

LM5160DNTFBK-CALC LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Calculator

Welcome to the LM5160 Fly-Buck Regulator Quick Start Design Tool. This stand-alone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC Fly-Buck regulator based on the LM5160 65V, 1.5A COT Fly-Buck Regulator. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
  • LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ
  • LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ
  • LM5160A LM5160A 広範囲入力 65V、2A 同期整流 降圧/Fly-Buck™ コンバータ
ガーバー・ファイル

FLYBUCK FLYBACK Design Calculator

SNVC228.ZIP (1800 KB)
リファレンス・デザイン

PMP10532 — 絶縁型 3 出力フライバック電源、産業 PLC アプリケーション用 - リファレンス・デザイン

PMP10532 リファレンス・デザインは、産業用アプリケーション向けの絶縁型 Fly-Buck 電源です。公称 24V の入力を受け入れ、+5V@1A、±15V@200mA という 3 つの絶縁型出力を供給します。このデザインは、 マイコンや制御回路への電力供給、さらに PLCアプリケーション内のオペアンプに対する正と負のバイアス供給を行う絶縁型電源に適しています。ライン変動と負荷変動に対する各出力のクロス・レギュレーションは約 ±5% の公差を維持し、電源の入力電圧レンジは 19V ~ 30V にわたります。このデザインでは、LM5160 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00485 — 24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの非絶縁 RS-485、リファレンス・デザイン

TIDA-00485 は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の SimpleLink Wi-Fi CC3200 Internet-on-a-chip ワイヤレス・マイコン・モジュールを使用して、RS-485 ネットワークと Wi-Fi® ネットワーク間にデータ・ブリッジを作成します。SN65HVD72 トランシーバで 12kV の ESD 保護機能のある RS-485 インターフェイスを実現しているほか、追加の保護機能もオンボードに搭載しています。このデザインに対して、最大 30V RMS の AC または 48V ピークの DC で電力を供給できます。

このデザインに類似した、絶縁型 (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00486 — 24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの非絶縁 RS-485、リファレンス・デザイン

TIDA-00486 は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の SimpleLink Wi-Fi® CC3200 Internet-on-a-chip ワイヤレス・マイコン・モジュールを使用して、RS-485 ネットワークと Wi-Fi ネットワーク間にデータ・ブリッジを作成します。ISO15 トランシーバは、最大 2500VRMS の絶縁能力のある絶縁型 RS-485 インターフェイスを実現します。LM5160 Fly-Buck™ 電源は、回路の 2 つの領域に対して、絶縁型と非絶縁型両方の 3.3V 出力を供給します。このデザインに対して、最大 30VRMS の AC または 48V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10572 — 絶縁フライバック電源モジュール、PoE アプリケーション用

PMP10572 リファレンス・デザインは、PoE アプリケーション向けのシングル出力絶縁型 Fly-Buck 電源です。公称 48V の入力を受け入れ、12V、1A の出力を供給します。この基板は TPS2378(PD コントローラを使用して設計されており、40V ~ 57V の入力電圧を受け入れ、12V、1SA の出力電力を供給します。このデザインでは、LM5160A 同期整流・降圧コンバータを採用し、Fly-Buck レギュレータとして構成しています。1 次側で安定化した利点として、この電源では光カプラやトランス補助巻線なしで 2 次側出力が安定化されています。LM5160A (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00440 — 漏洩電流測定リファレンス・デザイン、絶縁抵抗判定用

このリファレンス・デザインは、最大 100MΩ の絶縁抵抗を測定します。500Vdc の絶縁型電源をオンボード搭載しているほか、同じく絶縁型のシグナル・コンディショニング回路を実装して、リーケージ電流を測定します。このリファレンス・デザインはトランスやモーター巻線での絶縁破壊に起因するリーケージの検出を可能にします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15005 — 超小型結合インダクタを使用したデュアル出力絶縁型フライバックのリファレンス デザイン

PMP15005 は Fly-Buck™ トポロジで LM5160 を使用し、1 次側と 2 次側の出力はともに公称 5V に設定しています。この回路は 14V ~ 36V の電圧入力範囲に対応し、公称 24V の入力レールに最適です。1 次側は帰還抵抗を使用して公称 5.4V に設定されていますが、絶縁 2 次側は 5V が印加されます。これは、1:1 の巻線比に設定された Coilcraft の LPD8035V 直列接続インダクタに基づいています。1 次側レールと 2 次側レールの最大動作電流はそれぞれ 225mA に設定されています。  スイッチング周波数は公称 300kHz (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10531 — 絶縁型 8 出力 フライバック・バイアス、IGBT ドライバ用 - リファレンス・デザイン

PMP10531 リファレンス・デザインは、8 出力絶縁型 Fly-Buck 電源であり、モーター・ドライブや高電圧インバータ・アプリケーションの IGBT ゲート・ドライバに適しています。公称 24V の入力を受け入れ、+15V および -8V という 4 つ 1 組の絶縁型バイアス電圧を供給します。この基板は、三相構成で 6 個の IGBT にドライバ・バイアス電力を供給するように設計されています。3 個のハイサイド IGBT に対して 3 組の出力がそれぞれ 100mA の出力電流を供給し、すべてのローサイド IGBT に対して合計 300mA という 1 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00199 — 広入力範囲の絶縁 IGBT ゲート・ドライブ・フライバック電源、三相インバータ用 - リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、24V の単一 DC 入力電圧を受け入れ、IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor、絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ)ゲート・ドライバで必要とされる、正と負の絶縁型電圧レールを供給します。このリファレンス・デザインでは Fly-Buck™ 制御トポロジーを活用し、単一のトランスを使用して、三相インバータの 3 個のアーム(半導体スイッチ)すべてに対応する電源レールを生成します。  1 (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DNT) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ