LM5160DNTFBKEVM

LM5160DNTFBKEVM フライバック絶縁バイアス電源評価ボード

LM5160DNTFBKEVM

ご注文はこちら

概要

The LM5160DNTFBK evaluation module is designed to operate from a 24V nominal bus with an input voltage range of 18V to 32V.  It is capable of supplying 12V/400 mA to the load at the isolated output.  The nominal switching frequency is 300kHz.  The high side and low side MOSFETs are integrated in the LM5160.  The EVM board is designed to demonstrate a small solution size for low-power, isolated bias applications.

特長
  • 18V to 32V input voltage range
  • 8V target primary output voltage and 12V secondary isolated output
  • Can deliver up to 400mA output secondary load with primary unloaded
  • FPWM pin connected directly to Vcc
DC/DC converters
LM5160 LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160-Q1 広範囲入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ LM5160A LM5160A 広範囲入力 65V、2A 同期整流 降圧/Fly-Buck™ コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5160DNTFBKEVM — LM5160DNTFBKEVM フライバック絶縁バイアス電源評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5160DNTFBKEVM LM5160DNTFBKEVM フライバック絶縁バイアス電源評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5160 FlyBuck (Isolated Buck) User’s Guide (Rev. A) 2015/02/06
証明書 LM5160DNTFBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02