LM5166EVM-C33A

LM5166 ワイドVIN、低 IQ、COT 3.3V 500mA 評価基板

LM5166EVM-C33A

ご注文はこちら

概要

LM5166EVM-C33A 評価基板 (EVM) は、超低無負荷電流を特徴とする広入力電圧対応の同期整流型降圧 DC/DC コンバータである LM5166 の性能およびすべての機能を実演するために設計されています。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。この基板は、4.5V 〜 65V の広い入力電圧範囲で動作し、2% 未満の設定精度で安定した 3.3V 出力を提供します。入力電圧が出力電圧の設定値を下回った場合でも、ハイサイド MOSFET の 100% デューティサイクル動作により、低ドロップアウト性能が得られます。LM5166 のコンスタントオンタイム (COT) 制御方式とダイオードエミュレーションにより、24V 入力時の無負荷供給電流はわずか 14μA です。

特長
  • 入力電圧範囲:4.5V ~ 65V
  • 3.3V の目標出力電圧
  • 非常に高い電力変換効率:出力が 3.3V で 10mA 超の負荷時に 85% 以上 (入力電圧 12V)
  • COT または PFM 制御アーキテクチャ
  • 無負荷時の供給電流はわずか 12µA まで低減可能
DC/DC converters
LM5166 超低静止電流 (Iq)、3V ~ 65V 入力、500mA、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5166EVM-C33A — LM5166 ワイド VIN、低 IQ、COT 3.3V 500mA の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5166EVM-C33A LM5166 ワイド VIN、低 IQ、COT 3.3V 500mA の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5166EVM-C33A Evaluation Module 2016/12/07
証明書 LM5166EVM-C33A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。