ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

超低静止電流 (Iq)、3V ~ 65V 入力、500mA、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR36506 アクティブ 4μA の静止電流 (IQ)、3V ~ 65V、0.6A、超小型、同期整流降圧コンバータ Smaller footprint, lower IQ and lower EMI.
TPSM365R6 アクティブ 3V ~ 36V 入力、1V ~ 13V 出力、0.6A、同期整流降圧コンバータ パワー モジュール Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1.23 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 65 Vout (min) (V) 1.23 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00001 Duty cycle (max) (%) 100
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 広い入力電圧範囲: 3V~65V
  • 無負荷時の静止電流: 9.7µA
  • 接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • 固定(3.3V、5V)または可変VOUTのオプション
  • EN55022/CISPR 22 EMI標準に準拠
  • 1ΩのPFET降圧スイッチを内蔵
    • 100%デューティ・サイクルに対応し、低いドロップアウト電圧を実現
  • 0.5ΩのNFET同期整流器を内蔵
    • 外部ショットキー・ダイオードが不要
  • ピーク電流制限をプログラム可能:
    • 500mA、300mA、200mA負荷
  • PFMまたはCOTモードの動作を選択可能
  • 内部基準電圧: 1.223V±1.2%
  • 最高600kHzのスイッチング周波数
  • 内部または外部で変更可能な900µsのソフトスタート時間
  • ダイオード・エミュレーションおよびパルス・スキップにより軽負荷時の非常に高い効率を実現
  • ループ補償やブートストラップ部品が不要
  • 高精度でヒステリシス付きのイネーブル/入力UVLO
  • オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
  • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • LM5165とピン互換
  • 10ピンの3mm×3mm VSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerを使用してカスタム・レギュレータ設計を作成
  • 広い入力電圧範囲: 3V~65V
  • 無負荷時の静止電流: 9.7µA
  • 接合部温度範囲: -40℃~150℃
  • 固定(3.3V、5V)または可変VOUTのオプション
  • EN55022/CISPR 22 EMI標準に準拠
  • 1ΩのPFET降圧スイッチを内蔵
    • 100%デューティ・サイクルに対応し、低いドロップアウト電圧を実現
  • 0.5ΩのNFET同期整流器を内蔵
    • 外部ショットキー・ダイオードが不要
  • ピーク電流制限をプログラム可能:
    • 500mA、300mA、200mA負荷
  • PFMまたはCOTモードの動作を選択可能
  • 内部基準電圧: 1.223V±1.2%
  • 最高600kHzのスイッチング周波数
  • 内部または外部で変更可能な900µsのソフトスタート時間
  • ダイオード・エミュレーションおよびパルス・スキップにより軽負荷時の非常に高い効率を実現
  • ループ補償やブートストラップ部品が不要
  • 高精度でヒステリシス付きのイネーブル/入力UVLO
  • オープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータ
  • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • LM5165とピン互換
  • 10ピンの3mm×3mm VSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerを使用してカスタム・レギュレータ設計を作成

LM5166は小型で使いやすい、3V~65Vで超低IQの同期整流降圧コンバータで、広い範囲の入力電圧と負荷電流にわたって高い効率を維持します。ハイサイドとローサイドのパワーMOSFETが搭載されており、3.3Vまたは5Vの固定出力電圧、または可変出力電圧で、最大500mAの出力電流を供給できます。このコンバータは、実装を簡素化し、同時に対象アプリケーションに合わせて性能を最適化できるよう設計されています。軽負荷時の効率を最適化するにはパルス周波数変調(PFM)モードを、ほぼ一定の周波数で動作するためにはコンスタント・オン・タイム(COT)制御方式を使用できます。いずれの制御方式にもループ補償は必要なく、非常に優れたラインおよび負荷過渡応答と、大きな降圧変換率について短いPWMオン時間を実現します。

ハイサイドのPチャネルMOSFETは100%デューティ・サイクルで動作可能なため、最低のドロップアウト電圧を実現し、ゲート駆動用のブートストラップ・コンデンサが必要ありません。また、電流制限の設定ポイントを変更可能で、特定の負荷電流の要件に応じてインダクタの選択を最適化できます。スタートアップ時間の選択や変更には、最小遅延(ソフトスタートなし)、内部的に固定(900µs)、コンデンサを使用して外部でソフトスタートをプログラムのオプションを選択できます。オープン・ドレインのPGOODインジケータは、シーケンシング、フォルト報告、出力電圧監視に使用できます。LM5166は0.5mmピン・ピッチの10ピンVSONパッケージで供給されます。

LM5166は小型で使いやすい、3V~65Vで超低IQの同期整流降圧コンバータで、広い範囲の入力電圧と負荷電流にわたって高い効率を維持します。ハイサイドとローサイドのパワーMOSFETが搭載されており、3.3Vまたは5Vの固定出力電圧、または可変出力電圧で、最大500mAの出力電流を供給できます。このコンバータは、実装を簡素化し、同時に対象アプリケーションに合わせて性能を最適化できるよう設計されています。軽負荷時の効率を最適化するにはパルス周波数変調(PFM)モードを、ほぼ一定の周波数で動作するためにはコンスタント・オン・タイム(COT)制御方式を使用できます。いずれの制御方式にもループ補償は必要なく、非常に優れたラインおよび負荷過渡応答と、大きな降圧変換率について短いPWMオン時間を実現します。

ハイサイドのPチャネルMOSFETは100%デューティ・サイクルで動作可能なため、最低のドロップアウト電圧を実現し、ゲート駆動用のブートストラップ・コンデンサが必要ありません。また、電流制限の設定ポイントを変更可能で、特定の負荷電流の要件に応じてインダクタの選択を最適化できます。スタートアップ時間の選択や変更には、最小遅延(ソフトスタートなし)、内部的に固定(900µs)、コンデンサを使用して外部でソフトスタートをプログラムのオプションを選択できます。オープン・ドレインのPGOODインジケータは、シーケンシング、フォルト報告、出力電圧監視に使用できます。LM5166は0.5mmピン・ピッチの10ピンVSONパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5166 3V~65V入力、500mAの同期整流降圧コンバータ、超低IQ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 8月 3日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
アプリケーション概要 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
アプリケーション・ノート Selecting an Ideal Ripple Generation Network for Your COT Buck Converter (Rev. A) 2017年 6月 15日
技術記事 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017年 3月 27日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
技術記事 Trends in building automation: predictive maintenance PDF | HTML 2016年 11月 1日
Analog Design Journal Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 2016年 10月 24日
技術記事 Powering smart sensor transmitters in industrial applications PDF | HTML 2016年 5月 2日
技術記事 DC/DC converter datasheets - Quiescent current demystified: Part two PDF | HTML 2016年 4月 11日
Analog Design Journal Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devices 2014年 1月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5166EVM-C33A — LM5166 ワイドVIN、低 IQ、COT 3.3V 500mA 評価基板

LM5166EVM-C33A 評価基板 (EVM) は、超低無負荷電流を特徴とする広入力電圧対応の同期整流型降圧 DC/DC コンバータである LM5166 の性能およびすべての機能を実演するために設計されています。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。この基板は、4.5V 〜 65V の広い入力電圧範囲で動作し、2% 未満の設定精度で安定した 3.3V 出力を提供します。入力電圧が出力電圧の設定値を下回った場合でも、ハイサイド MOSFET の 100% デューティサイクル動作により、低ドロップアウト性能が得られます。LM5166 (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5166EVM-C50A — LM5166 ワイドVIN、低 IQ、COT 5V 500mA 評価基板

LM5166EVM 評価基板 (EVM) は、超低無負荷電流を特徴とする広入力電圧対応の同期整流型降圧 DC/DC コンバータである LM5166 の性能およびすべての機能を実演するために設計されています。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。この基板は、6V 〜 65V の広い入力電圧範囲で動作し、2% 未満の設定精度で安定した 5V 出力を提供します。入力電圧が出力電圧の設定値を下回った場合でも、ハイサイド MOSFET の 100% デューティサイクル動作により、低ドロップアウト性能が得られます。LM5166 のコンスタントオンタイム (COT) (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5166 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAV8B.ZIP (104 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5166 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAV7B.ZIP (5 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5166X PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAZ3B.ZIP (130 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5166X Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAZ2B.ZIP (5 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5166Y PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAZ1B.ZIP (124 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5166Y Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAZ0B.ZIP (5 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5166DESIGN-CALC — LM5166 DC/DC コンバータ設計ツール

LM5166 クイックスタート デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、低静止電流 (IQ) の同期整流降圧 DC/DC レギュレータである LM5166 をベースとする DC/DC 降圧コンバータを容易に設計できるように電源エンジニアを支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
リファレンス・デザイン

TIDA-01395 — Vin (入力電圧範囲) の広いコンバータおよびバッテリ ゲージの付いた 24V AC 出力段のスマート サーモスタット向けリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、少ない BOM (部品表) 点数で高効率の出力段を実現し、スマート サーモスタットやビル オートメーション向けの他のゲートウェイに最適です。この出力段は 24VAC 入力を受け入れ、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加のポイント オブ ロード電源を使用する場合は、これらのレールから PoL 電源に電力を供給することもできます。このデザインは、LiPo (リチウムポリマ) バッテリを充電し、24VAC 電源がブラウンアウトした場合はバッテリ電源への切り替えをシームレスに行います。パワー (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01437 — IO-Linkインターフェイス付きRGB信号ライトのリファレンス デザイン

工場の現場や、より複雑な産業用プロセス オートメーションで使用される、20 個の LED を採用した 5 セグメント(5 ストリング、5 列) LED スマート スタックライトのリファレンス デザインです。スタック ライトの制御とステータス情報の読み取りのために、IO-Link インターフェイスが実装されています。このデザインは低消費電力で、IO-Link インターフェイスからの電力で動作できます。

このリファレンス デザインは、RGB LED ドライバの消費電力を 30% (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01487 — 絶縁 CAN フレキシブルデータ (FD) レートリピーターのリファレンスデザイン

CAN と CANopen はレガシー フィールドバス プロトコルで、ファクトリ オートメーションの多くのアプリケーションで使用されています。高電圧が最終製品を損傷させる可能性がある場合は常に、絶縁が必要になります。この絶縁型 CAN フレキシブルデータ (FD) レートリピータのリファレンスデザインでは、2 個の CAN バスセグメント間に電気的絶縁を追加しています。バス セグメントの各側のCANフレームが、反対側にリピートされます。このリファレンス デザインの CAN トランシーバとアービトレーション ロジックは、最大 2Mbps の CAN FD (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01386 — IO-Link 採用の超音波距離センサのリファレンス デザイン

高度な統合と最適化されたレイアウトにより M12 ハウジングに適合する超音波距離センサのリファレンス デザインです。このデザインは、システム制御機能と通信するための IO-Link インターフェイスを実装しており、その結果、インダストリ 4.0 に対応しています。  超音波センサの目的は、物体の色、透明度、表面の特性や周囲の環境に関係なく、物体を検出したり距離を測定したりすることです。超音波センサは、工場やプロセス プラントのような過酷な環境でも動作できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010055 — 保護リレー モジュール向け診断機能搭載、非絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アナログ入出力に対応する保護リレーと各種通信モジュール向けに、5V、12V、24V いずれかの DC 入力を受け入れ、非絶縁型電力を供給する電源アーキテクチャを提示します。このデザインは複数の電力出力を生成するために 1 個の統合型 FET を組み合わせた複数の DC/DC コンバータを使用し、サイズと開発期間を重視するアプリケーション向けに 1 個の統合型インダクタを組み合わせた 1 個のパワー モジュールを使用しています。また、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010049 — IEC 61508 (SIL-2) 向け、TUV による評価済みデジタル入力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、8 チャネル、グループ絶縁型のデジタル入力モジュールであり、産業用の機能安全への対応を必要とするアプリケーションを重視しています。このデザインは、永続的と過渡的両方のランダム ハードウェア障害の検出を支援するために、診断機能を実装してあります。この入力モジュールのコンセプトは、TUEV SUED (TÜV SÜD) による評価実施済みであり、設計者の皆様が、開発中のシステムで IEC61508-2:2010 (SIL2) と EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) の各規格を満たすのに役立ちます。また、このデザインは、ハードウェア障害耐性 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD215 — 適応型電力管理機能搭載、1W 未満、クワッド チャネル、アナログ出力モジュールのリファレンス デザイン

このクワッド チャネル、アナログ出力モジュールは、高度に統合された DAC8775 D/A コンバータ (DAC) を使用して、電圧および電流出力を供給します。適応型電力管理機能と LM5166 降圧コンバータを搭載することで、20mAで 4 つのチャネルすべてを同時に駆動する場合でも、リファレンス デザインの合計消費電力が 1W 未満に低減されます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01358 — スマート サーモスタット向け、広い入力電圧範囲(Vin)コンバータとバッテリ バックアップの付いた 24V AC 出力段のリファレンス デザイン

TIDA-01358 は、低 BOM(部品表)コストで高効率の出力段ソリューションを実現し、スマート サーモスタットやビル オートメーション最終機器向けゲートウェイに最適なリファレンス デザインです。出力段は入力電圧が 24Vac で、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加の POL (ポイント オブ ロード)電源を使用する場合は、これらのレールから PoL 電源に電力を供給することもできます。このリファレンス デザインは、LiPo(リチウムポリマ)バッテリを充電し、24Vac 電源がブラウンアウトした場合はバッテリ電源への切り替えをシームレスに行います。パワー (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ