LM5190QEVM-400

LM5190-Q1 評価基板

LM5190QEVM-400

ご注文はこちら

概要

LM5149Q1EVM-400 評価基板 (EVM) は、定電流定電圧 (CCCV) レギュレーション機能を備えた同期整流降圧 DC/DC レギュレータです。この評価基板は、15V ~ 72V の広い入力電圧範囲 (J1 の VIN 端子から入力) で動作し、CC モードで 8A のレギュレーション済み電流、CV モードで 12V のレギュレーション済み電圧を供給します。平均インダクタ電流のレギュレーション目標は ISET によってプログラミングし、出力電圧は帰還抵抗を変更することで調整します。

特長
  • 入力電圧範囲:15V ~ 72V
  • CV モードで 12V の出力電圧
  • CC モードで 8A の出力電流
  • 非常に低い IQ
  • デュアル ランダム スペクトラム拡散機能
DC/DC コントローラ
LM25190 定電流と定電圧 (CC/CV) の各安定化機能搭載、42V 入力、同期整流降圧コントローラ LM25190-Q1 Automotive, 42V synchronous buck controller with constant current and constant voltage regulations LM5190 定電流と定電圧 (CC/CV) の各安定化機能搭載、80V 同期整流降圧コントローラ LM5190-Q1 車載、定電流と定電圧 (CC/CV) の各安定化機能搭載、80V、同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5190QEVM-400 — LM5190-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5190QEVM-400 LM5190-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM5190-Q1 CCCV Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2024/01/30
証明書 LM5190QEVM-400 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/05/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。