LM25190-Q1
Automotive, 42V synchronous buck controller with constant current and constant voltage regulations
LM25190-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
- 機能安全対応
- 広い入力電圧動作範囲:5V~42V
- 0.8V~ 41V の調整可能な出力電圧、または 5V もしくは 12V の固定出力
- 定電流定電圧 (CC-CV) 動作
- 電流レギュレーション精度:±3%
- 電圧レギュレーション精度:±1%
- 電流監視機能および定電流機能
- 出力電流に比例するアナログ電圧 (IMON)
- プログラマブルな平均出力電流制限 (ILIM)
- 動的平均出力電流制限 (ISET)
- シャットダウン モード IQ 2.3µA (標準値)、スリープ モード IQ 15µA (標準値)
- 標準レベル MOSFET ゲート ドライバ
- パワー グッド ステータス インジケータ (PGOOD)
- プログラム可能なスイッチング周波数:100kHz~2.2MHz
- オプションの外部クロック同期
- 低周波数帯域と高周波数帯域にわたり EMI 性能を向上させる選択可能なデュアル ランダム スペクトラム拡散 (DRSS)
- 内部スロープ補償およびブートストラップ ダイオード
- デュアル入力 VCC レギュレータにより消費電力を低減 (BIAS)
- WEBENCH Power Designer により、LM25190-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LM25190-Q1 は、42V、超低静止電流 (IQ) の同期整流降圧 DC/DC コントローラであり、定電流定電圧 (CC-CV) レギュレーションを備えています。本コントローラはピーク電流モード制御アーキテクチャを採用しているため、ループ補償が簡単で、過渡応答が高速であり、負荷およびライン レギュレーションが非常に優れています。内蔵の CC-CV 動作は、電圧 (±1%) および電流 (±3%) レギュレーションについて高い精度を備えています。また、CC-CV 動作により、定電流モードと定電圧モードの間をシームレスに移行できます。CC-CV 動作により、平均出力電流制御が必要なアプリケーションで、BOM (部品表) 点数とコストを効果的に低減できます。出力電流制限はプログラム可能で、動的に変更できます。LM25190-Q1 は、出力電流モニタを備えています。
LM25190-Q1 は、デュアル ランダム拡散スペクトラム (DRSS) と呼ばれる独自の EMI (電磁干渉) 低減機能を備えています。低周波数の三角波変調と高周波数のランダム変調を組み合わせると、低周波数帯域から高周波数帯域にわたり EMI 障害がそれぞれ緩和されます。このハイブリッド手法は、業界標準の EMC テストで規定されている複数分解能帯域幅 (RBW) 設定に適合します。
LM25190 の追加機能として、最大 150℃の接合部温度での動作、ユーザー選択可能なダイオード エミュレーションによる軽負荷時消費電流の低減、オープンドレインのパワー グッド フラグによるフォルト報告と出力監視、高精度イネーブル入力、プリバイアスされた負荷への単調なスタートアップ、デュアル入力 VCC バイアス電源レギュレータ内蔵、内蔵 2.75ms ソフトスタート時間、自動回復機能付きサーマル シャットダウン保護があります。
LM25190-Q1 コントローラは、3.5mm × 4.5mm の放熱特性に優れた 19 ピン VQFN パッケージで供給されます。ウェッタブル フランク ピンが付いているため、製造現場で光学検査を容易に行えます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM25190-Q1 42V 、 車載用、 同期整流降圧コントローラ、定電流および定電圧レギュレーション付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 12日 |
| 機能安全情報 | LM5190-Q1 and LM25190-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA | PDF | HTML | 2025年 10月 22日 | |||
| 証明書 | LM25190QEVM-2100 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 11月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5190QEVM-400 — LM5190-Q1 評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGY) | 19 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。