LM53601LAEVM
LM53601-Q1 5V 出力、スペクトラム拡散機能付き 1000mA 降圧レギュレータ評価基板
LM53601LAEVM
概要
LM53601LAEVM は、車載向け統合型降圧レギュレータである LM53601LQDSX の機能を実証する評価基板です。デバイスの構成と動作に必要なすべての入力が搭載されています。EVM には、背面に EMI フィルタが搭載されています。ユーザーは、コンバータ付近にある端子を使用して、そのフィルタをバイパスすることも可能です。
特長
- ユーザーのニーズに合わせて構成可能
- コンパクトなデザイン
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
LM53601LAEVM — LM53601-Q1 スペクトラム拡散機能付き、5V 出力、1,000mA 降圧レギュレータの評価モジュール
LM53601LAEVM — LM53601-Q1 スペクトラム拡散機能付き、5V 出力、1,000mA 降圧レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM53600NAEVM and LM53601LAEVM User's Guide | 2015/10/15 | |||
| 証明書 | LM53601LAEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |