LM53635AQEVM

LM53635A-Q1 3.5A 、 5.0V 可変出力、広範囲 Vin 対応、同期 2.1MHz 車載用ステップダウン コンバータ

LM53635AQEVM

ご注文はこちら

概要

この EVM は、車載向け統合型降圧コンバータである LM53635A の機能を実証するものです。この EVM はノイズ低減を支援する EMI フィルタを裏側に実装しています。VIN1/GND1 ポストを使用して、その EMI フィルタをバイパスすることを選択できます。この EVM は 3.5V ~ 36V の入力電圧 (最大 42V の過渡電圧に対応) で動作し、3.5A の連続負荷で可変の 5.0V 出力を提供します。

特長
  • 2.1MHz の高効率、および自動軽モード PFM/PWM または強制 PWM モード動作
  • /タイマに 3ms 遅延のパワー グッド出力をリセット
  • 外部周波数同期入力
  • 低 EMI
  • HS および LS FET を内蔵した完全同期型
DC/DC converters
LM53635-Q1 車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM53635AQEVM — LM53635A-Q1 3.5A 5.0V 可変出力、広入力電圧、同期整流 2.1MHz 車載降圧コンバータ

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM53635AQEVM LM53635A-Q1 3.5A 5.0V 可変出力、広入力電圧、同期整流 2.1MHz 車載降圧コンバータ

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM53625xQEVM and LM53635xQEVM User's Guide 2016/05/10
証明書 LM53635AQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02