ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM53635-Q1

アクティブ

車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM63635-Q1 アクティブ 車載、スペクトラム拡散機能搭載、3.5V ~ 36V、3.25A 降圧型電圧コンバータ Available in wettable flank WSON package
LMQ62440-Q1 アクティブ 車載向け、3V ~ 36V、4A、低ノイズ、固定周波数、同期整流降圧コンバータ Smaller footprint, lower EMI with dual-random spread spectrum and lower IQ.

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 3.2 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 10 Vout (min) (V) 3.2 Features Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, Wettable flanks package EMI features Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000018 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RNL) 22 20 mm² 5 x 4
  • AEC-Q100 車載認証済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル 2
    • デバイス CDM 分類レベル C6
  • –40℃~+150℃の接合部温度範囲
  • 15µA (標準値) の静止電流 (無負荷、3.3V 出力時)
  • ウェッタブル・フランク付き / なしの 5.0mm × 4.0mm VQFN パッケージ (VIN 間隔 0.6mm)
  • 低 EMI およびスイッチ・ノイズ
  • スペクトラム拡散オプション
  • 外部周波数同期
  • 内部フィルタおよび 3ms リリース・タイマ付きの RESET 出力
  • 強制 PWM モードをピンにより選択可能
  • 補償、ソフトスタート、電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO を内蔵
  • 0.6V のドロップアウト (3.5A、TA = 105℃)
  • ±1% の出力電圧精度 (TJ = –40℃~125℃)
  • 固定出力 (5V、3.3V)、可変出力の製品を提供
  • AEC-Q100 車載認証済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル 2
    • デバイス CDM 分類レベル C6
  • –40℃~+150℃の接合部温度範囲
  • 15µA (標準値) の静止電流 (無負荷、3.3V 出力時)
  • ウェッタブル・フランク付き / なしの 5.0mm × 4.0mm VQFN パッケージ (VIN 間隔 0.6mm)
  • 低 EMI およびスイッチ・ノイズ
  • スペクトラム拡散オプション
  • 外部周波数同期
  • 内部フィルタおよび 3ms リリース・タイマ付きの RESET 出力
  • 強制 PWM モードをピンにより選択可能
  • 補償、ソフトスタート、電流制限、サーマル・シャットダウン、UVLO を内蔵
  • 0.6V のドロップアウト (3.5A、TA = 105℃)
  • ±1% の出力電圧精度 (TJ = –40℃~125℃)
  • 固定出力 (5V、3.3V)、可変出力の製品を提供

LM53625-Q1/LM53635-Q1 同期整流式降圧レギュレータは車載用アプリケーションに最適化されており、5V、3.3V、可変出力のいずれかを出力します。高度な高速回路により、LM53625-Q1/LM53635-Q1 は 2.1MHz の固定周波数で 18V の入力から 3.3V の出力をレギュレートできます。革新的なアーキテクチャにより、このデバイスはわずか 3.55V の入力電圧から 3.3V の出力をレギュレートできます。LM53625-Q1/LM53635-Q1 のあらゆる要素は、車載用顧客と性能を重視する産業用顧客のために最適化されています。最高 36V の入力電圧と、最高 42V の過渡耐圧により、入力サージ保護の設計が簡単になります。車載認定済みのウェッタブル・フランク付き HotRod QFN パッケージは、寄生インダクタンスおよび抵抗を低減すると同時に、効率の向上、スイッチ・ノード・リンギングの最小化、電磁干渉 (EMI) の大幅な低減を実現します。フィルタリングと遅延を備えたオープン・ドレインのリセット出力により、システムの真の状態を示すことができます。この機能により、追加のスーパーバイザ部品が必要なくなるため、コストと基板面積を削減できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな遷移と、小さい静止電流 (3.3V オプションでわずか 15µA) により、あらゆる負荷で高い効率と優れた過渡応答を実現します。

LM53625-Q1/LM53635-Q1 同期整流式降圧レギュレータは車載用アプリケーションに最適化されており、5V、3.3V、可変出力のいずれかを出力します。高度な高速回路により、LM53625-Q1/LM53635-Q1 は 2.1MHz の固定周波数で 18V の入力から 3.3V の出力をレギュレートできます。革新的なアーキテクチャにより、このデバイスはわずか 3.55V の入力電圧から 3.3V の出力をレギュレートできます。LM53625-Q1/LM53635-Q1 のあらゆる要素は、車載用顧客と性能を重視する産業用顧客のために最適化されています。最高 36V の入力電圧と、最高 42V の過渡耐圧により、入力サージ保護の設計が簡単になります。車載認定済みのウェッタブル・フランク付き HotRod QFN パッケージは、寄生インダクタンスおよび抵抗を低減すると同時に、効率の向上、スイッチ・ノード・リンギングの最小化、電磁干渉 (EMI) の大幅な低減を実現します。フィルタリングと遅延を備えたオープン・ドレインのリセット出力により、システムの真の状態を示すことができます。この機能により、追加のスーパーバイザ部品が必要なくなるため、コストと基板面積を削減できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな遷移と、小さい静止電流 (3.3V オプションでわずか 15µA) により、あらゆる負荷で高い効率と優れた過渡応答を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM53625/35-Q1 2.5A/3.5A、36V 同期整流、2.1MHz、降圧 DC/DC コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 23日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A) PDF | HTML 2023年 11月 28日
セレクション・ガイド Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) 2021年 4月 15日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
ホワイト・ペーパー 時間節約と費用効果に優れた EMI 削減のイノベーション 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.. 2020年 12月 4日
ホワイト・ペーパー Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction.... 2020年 12月 4日
技術記事 Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs PDF | HTML 2019年 12月 11日
技術記事 How a DC/DC converter package and pinout design can enhance automotive EMI perform PDF | HTML 2018年 9月 4日
技術記事 A review of EMI standards, part 2 – radiated emissions PDF | HTML 2018年 7月 5日
技術記事 Effects of IC package on EMI performance PDF | HTML 2018年 5月 22日
アプリケーション・ノート Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies 2017年 9月 30日
技術記事 Discrete SBCs: versatile and scalable solutions for any application PDF | HTML 2017年 7月 27日
技術記事 Build a sub-20W CISPR25 Class 5 power design for automotive infotainment processor PDF | HTML 2017年 5月 2日
設計ガイド Automotive Battery to Point-of-Load Power Solution for TDA2xx Design Guide (Rev. B) 2017年 1月 31日
技術記事 What to consider when designing an automotive power supply PDF | HTML 2016年 6月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM53635AQEVM — LM53635A-Q1 3.5A 、 5.0V 可変出力、広範囲 Vin 対応、同期 2.1MHz 車載用ステップダウン コンバータ

この EVM は、車載向け統合型降圧コンバータである LM53635A の機能を実証するものです。この EVM はノイズ低減を支援する EMI フィルタを裏側に実装しています。VIN1/GND1 ポストを使用して、その EMI フィルタをバイパスすることを選択できます。この EVM は 3.5V ~ 36V の入力電圧 (最大 42V の過渡電圧に対応) で動作し、3.5A の連続負荷で可変の 5.0V 出力を提供します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM53635LQEVM — LM53635L–Q1、3.5A、5.0V 固定出力、広入力電圧、同期整流 2.1MHz、車載降圧コンバータ EVM

この EVM は、車載向け統合型降圧コンバータである LM53635L の機能を実証するものです。この EVM には、ノイズ低減を支援する EMI フィルタが背面に搭載されており、スプレッド スペクトラム機能も内蔵されています。ユーザは、VIN1/GND1 の端子を使用して EMI フィルタをバイパスすることも可能です。この評価基板 (EVM) は 3.5V ~ 36V の入力で動作し (最大 42V の過渡)、3.5A の連続負荷で 5.0V の固定出力を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM53635MQEVM — LM53635M–Q1 3.5A、5.0V 可変出力、2.1MHz スプレッド スペクトラム機能付き車載用降圧コンバータ

この EVM は、車載向け統合型降圧コンバータである LM53635M の機能を実証するものです。この EVM には、ノイズ低減を支援する EMI フィルタが背面に搭載されており、スプレッド スペクトラム機能も内蔵されています。ユーザは、VIN1/GND1 の端子を使用して EMI フィルタをバイパスすることも可能です。この EVM は 3.5V ~ 36V の入力電圧 (最大 42V の過渡電圧に対応) で動作し、3.5A の連続負荷で可変の 5.0V 出力を提供します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM53635NQEVM — LM53635N-Q1 固定出力 3.5A/3.3V、広入力電圧範囲、2.1MHz、車載同期整流降圧コンバータの評価基板

この EVM は、車載向け統合型降圧コンバータである LM53635N の機能を実証するものです。この EVM には、ノイズ低減を支援する EMI フィルタが背面に搭載されており、スプレッド スペクトラム機能も内蔵されています。ユーザは、VIN1/GND1 の端子を使用して EMI フィルタをバイパスすることも可能です。この評価基板 (EVM) は 3.5V ~ 36V の入力で動作し (最大 42V の過渡)、3.5A の連続負荷で 3.3V の固定出力を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

MMWAVEICBOOST — ミリ波センサ キャリア カード プラットフォーム

MMWAVEICBOOST キャリア カードは、選択された 60GHz ミリ波評価基板の機能を拡張します。このボードを使用すると、先進的なソフトウェア開発機能に加え、TI の Code Composers と互換性のある各種デバッガを使用する場合に、トレースやシングル ステップ実行などの各種デバッグ機能を実現できます。Launchpad のオンボード インターフェイスを使用すると、TI の BoosterPack™ と互換性のある各種ハードウェアと組み合わせ、追加のセンサやワイヤレス コネクティビティに対応することができます。TI の LaunchPad エコシステム (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM536353-Q1 PSpice Transient Model

SNVMAN4.ZIP (116 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM536353-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAN3.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM536355-Q1 PSpice Transient Model

SNVMAN2.ZIP (118 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM536355-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAN1.ZIP (8 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM53635A-Q1 PSpice Transient Model

SNVMAO0.ZIP (119 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM53635A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAN9.ZIP (8 KB) - PSpice Model

多くの TI リファレンス デザインには、LM53635-Q1 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNL) 22 Ultra Librarian